(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75mm 滑 車(ベアリング入)

75mm 滑 車(ベアリング入)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,550円
税込単価
6,105円

【商品仕様】・材質…スチール・使用荷重…500kg・使用ロープ径…/10mm・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    500
  • 重量:
    1.1kg
  • 全長:
    178mm
  • 材質:
    スチール
  • 使用ロープ径:
    ~10mm
  • 車径(mm):
    75mm
  • メーカー:
    スリーエッチ
  • 型番:
    YB75×1

型番

EA987HC-75B 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ滑車基本使用荷重(kg)500
重量1.1kg全長178mm
材質スチール使用ロープ径~10mm
車径(mm)75mmメーカースリーエッチ
型番YB75×1 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HC-75B

1個

5,550( 6,105円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・使用荷重…500kg
・使用ロープ径…/10mm
・全長…178mm
・車径…75mm
・重量…1.1kg
・JAN:4518340164581

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm 滑 車(ベアリング入)の型番EA987HC-75Bのページです。
型番EA987HC-75Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75mm 滑 車(ベアリング入)

75mm 滑 車(ベアリング入)

    サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

    サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)

      50mm 滑 車(ベアリング入)

      50mm 滑 車(ベアリング入)

        ナイロンプーリー(スイベル式)

        ナイロンプーリー(スイベル式)

          [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

          [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

            [ステンレス製]滑車(2車)

            [ステンレス製]滑車(2車)

              66mm/2車アイ ナイロンプーリー

              66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                ブロック(ジュラコン)

                ブロック(ジュラコン)

                  フック付滑車 スナッチタイプ

                  フック付滑車 スナッチタイプ

                    サンマブロック(ステンレス製)

                    サンマブロック(ステンレス製)

                      プーリーブロック

                      プーリーブロック

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 5,550円 6,352円 6,180円 1,730円 6,811円 14,500円 2,580円 3,507円 5,330円 5,790円 5,850円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 プーリー - 滑車 滑車 プーリー
                        基本使用荷重(kg) 500 - 250 - - - - 60 - - 675
                        重量 1.1kg - 520g - - - 147g - - - -
                        全長 178mm - 180mm 115mm - - 125mm 93mm - - -
                        材質 スチール - スチール ナイロン ステンレス(SUS316) 鍛造ステンレス(SUS316) ナイロン - スチール SUS304 鉄鋳物

                        75mm 滑 車(ベアリング入)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト