(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,510円 ~ 40,560円  特別価格 
税込価格
10,461円 ~ 44,616円  特別価格 

【特長】・重量物吊り上げ軸に対し360°回転・吊り方向に対しても180°可動・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質:
    鍛造鉄、芯:SCM(クロムモリブデン鋼)
  • 商品詳細種別:
    マルチアイボルト

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
サイズ
ねじサイズ(d)
締付トルクの目安
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
A:41mm、B:25mm、C:8mm、D:28mm、l:11mm、b:33mm、h:30mm、H:71mm、E:24mm、W:50mm
M8×11mm
0.8~1.5kgf・m
0.18

1個

9,510( 10,461円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.5
A:41mm、B:25mm、C:8mm、D:28mm、l:16mm、b:32mm、h:31mm、H:71mm、E:24mm、W:50mm
M10×16mm
1.0~2.5kgf・m
0.19

1個

10,230( 11,253円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.8
A:50mm、B:30mm、C:10mm、D:32mm、l:21mm、b:40mm、h:38mm、H:88mm、E:29mm、W:62mm
M12×21mm
1.5~4.0kgf・m
0.35

1個

11,390( 12,529円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.6
A:65mm、B:37mm、C:14mm、D:42mm、l:27mm、b:47mm、h:48mm、H:109mm、E:36mm、W:79mm
M16×27mm
4.0~10.0kgf・m
0.75

1個

13,280( 14,608円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.5
A:83mm、B:47mm、C:18mm、D:50mm、l:31mm、b:60mm、h:57mm、H:135mm、E:45mm、W:100mm
M20×31mm
7.0~15.0kgf・m
1.38

1個

17,410( 19,151円 )

2日目

一部当日出荷可能

3.6
A:102mm、B:58mm、C:22mm、D:60mm、l:37mm、b:72mm、h:63mm、H:157mm、E:56mm、W:121mm
M24×37mm
10.0~25.0kgf・m
2.38

1個

21,620円

21,079

( 23,187円 )

1日目

一部当日出荷可能

5.8
A:128mm、B:72mm、C:28mm、D:75mm、l:50mm、b:90mm、h:79mm、H:197mm、E:70mm、W:150mm
M30×50mm
12.0~35.0kgf・m
4.90

1個

30,150円

29,399

( 32,339円 )

2日目

一部当日出荷可能

8
A:154mm、B:90mm、C:32mm、D:90mm、l:57mm、b:112mm、h:91mm、H:235mm、E:85mm、W:176mm
M36×57mm
15.0~50.0kgf・m
7.60

1個

40,560円

37,221

( 40,943円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物吊り上げ軸に対し360°回転
・吊り方向に対しても180°可動
・従来のJISアイボルトでの危険を伴った横吊り・斜め吊り・引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます
・JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能となるので、対象物のネジ穴加工が小さくてすみ、コスト削減になります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)

マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)

    フレノリンクボルト A型

    フレノリンクボルト A型

      ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

      ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

        回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

        回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

          マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

          マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

            自在型アイボルト

            自在型アイボルト

              キー付きアイポイント

              キー付きアイポイント

                リフティングポイント 035ZYLPシリーズ

                リフティングポイント 035ZYLPシリーズ

                  ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)

                  ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)

                    フレノリンクボルト

                    フレノリンクボルト

                      ねじ止め型スイベル吊環

                      ねじ止め型スイベル吊環

                        キトーリフティングポイント

                        キトーリフティングポイント

                          マーテック フレノリンクボルトB型

                          マーテック フレノリンクボルトB型

                            メーカー エスコ マーテック コンドーテック RUD NANIWA(浪速鉄工) ミスミ コンドーテック コンドーテック 象印 コンドーテック エスコ キトー マーテック
                            通常価格 9,510円 8,292円 33,911円 11,456円 7,383円 8,977円 6,995円 12,227円 7,862円 14,264円 18,500円 8,873円 13,192円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   1日目   10日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト その他 アイボルト アイボルト アイボルト
                            材質 鍛造鉄、芯:SCM(クロムモリブデン鋼) - - - - - - - - - 鍛造鋼 - -
                            商品詳細種別 マルチアイボルト - - - - - - - - - ねじ止め型スイベル吊環 - -

                            マルチアイボルト(重量0.18kg~7.6kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました