(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.0ton 吊フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.0ton 吊フック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,196円
税込単価
31,016円

【商品仕様】・使用荷重…3t・材質…クロムモリブデン鋼(SCM435)・全長…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    3
  • 材質:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 全長(mm):
    358
  • リング内径(mm):
    40
  • 口の開き(mm):
    76
  • メーカー:
    スリーエッチ
  • 型番:
    LL3ton

型番

EA987FH-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FH-3

1個

28,196( 31,016円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…3t
・材質…クロムモリブデン鋼(SCM435)
・全長…358mm
・リング内径…40mm
・口の開き…76mm
・ラッチが開・閉とも自動的にロックされます。
・JAN:4518340398146

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0ton 吊フックの型番EA987FH-3のページです。
型番EA987FH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.0ton 吊フック

3.0ton 吊フック

    安全フック(荷重1.12~12.5t)

    安全フック(荷重1.12~12.5t)

      ファンドリーフック(荷重1.5・3.0t)

      ファンドリーフック(荷重1.5・3.0t)

        スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

        スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

          スイベルフック(ベアリング入)

          スイベルフック(ベアリング入)

            ファンドリーフック

            ファンドリーフック

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 28,196円 6,710円 5,860円 3,000円 8,490円 7,870円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ フック フック フック フック フック -
              基本使用荷重(t) 3 - - - - -
              材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 高張力合金鋼 スチール スチール 高張力合金鋼 高張力合金鋼
              全長(mm) 358 - - - - -
              リング内径(mm) 40 - - - - -

              フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました