(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンブロック(2000㎏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987CM-3
チェーンブロック(2000㎏) 2.0TONX3.0M チェーンブロック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,266円
税込単価
36,593円

【特長】小型・軽量タイプで巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群です。【定格荷重(...

詳細情報を確認する

型番

EA987CM-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987CM-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
標準揚程(m)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987CM-3

3
9.2

1個

33,266( 36,593円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
小型・軽量タイプで巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群です。
【定格荷重(kg)】2000

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンブロック(2000㎏)の型番EA987CM-3のページです。
型番EA987CM-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンブロック(2000㎏)

チェーンブロック(2000㎏)

    3.0tonx3.0m チェーンブロック

    3.0tonx3.0m チェーンブロック

      チェーンブロック(500㎏)

      チェーンブロック(500㎏)

        1.5tonx2.5m チェーンブロック

        1.5tonx2.5m チェーンブロック

          チェーンブロック 小型・軽量タイプ

          チェーンブロック 小型・軽量タイプ

            1.5tonx5.0m チェーンブロック

            1.5tonx5.0m チェーンブロック

              チェーンブロック(150㎏/ホイスト専用ロードチェーン採用)

              チェーンブロック(150㎏/ホイスト専用ロードチェーン採用)

                チェーンブロック(250・500・1000㎏)

                チェーンブロック(250・500・1000㎏)

                  チェーンブロック(小型・軽量)

                  チェーンブロック(小型・軽量)

                    500kg×2.5mチェーンブロック

                    500kg×2.5mチェーンブロック

                      H級チェーンブロック

                      H級チェーンブロック

                        ステンレスチェーン

                        ステンレスチェーン

                          マイティ チェーンブM3形

                          マイティ チェーンブM3形

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ エスコ 象印 スリーエッチ キトー
                            通常価格 33,266円 40,697円 16,712円 25,947円 18,600円 37,918円 53,668円 16,920円 17,122円 33,292円 671,500円 79,045円 408,774円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   8日目  
                            商品タイプ 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック - 手動チェンブロック -
                            定格荷重(t) 2 3 0.5 1.5 - 1.5 0.15 - - 0.5 - 0.5 -
                            詳細1 小型・軽量タイプ - 小型・軽量タイプ - 小型・軽量タイプ - - 小型、軽量 - - - - -
                            手巻力量 33kg 38kg 26kg 33kg - 33kg 17kg - - 26kg - - -

                            チェーンブロック(2000㎏)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA987CM-5
                            EA987CM-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準揚程
                            (m)
                            重量(kg)

                            38,404円

                            ( 42,244円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            513.4

                            52,339円

                            ( 57,573円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            822.5

                            手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました