(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ステンレスチェーン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,045円 72,405円
税込単価
86,950円 79,646円

【特長】手動チェーンブロックのステンレス製チェーンです。・定格荷重は0.5tで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動チェンブロック
  • 定格荷重(t):
    0.5
  • 標準揚程(m):
    2.5
  • 手引力(kg):
    15
  • 寸法A(mm):
    147
  • 寸法B(mm):
    130
  • 寸法C(mm):
    18
  • フック間最短距離H(mm):
    390
  • チェーン寸法:
    6mm×18
  • JANコード:
    4990077310279
  • トラスココード:
    808-6893
  • 質量(g):
    11000

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ手動チェンブロック定格荷重(t)0.5
標準揚程(m)2.5手引力(kg)15
寸法A(mm)147寸法B(mm)130
寸法C(mm)18フック間最短距離H(mm)390
チェーン寸法6mm×18JANコード4990077310279
トラスココード808-6893質量(g)11000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCB0.5

1個

79,045円

72,405

( 79,646円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
手動チェーンブロックのステンレス製チェーンです。
・定格荷重は0.5tです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスチェーンの型番SCB0.5のページです。
型番SCB0.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスチェーン

ステンレスチェーン

    チェーンブロック(500㎏)

    チェーンブロック(500㎏)

      500kg×2.5mチェーンブロック

      500kg×2.5mチェーンブロック

        チェーンブロック 小型・軽量タイプ

        チェーンブロック 小型・軽量タイプ

          3.0tonx3.0m チェーンブロック

          3.0tonx3.0m チェーンブロック

            1.5tonx5.0m チェーンブロック

            1.5tonx5.0m チェーンブロック

              1.5tonx2.5m チェーンブロック

              1.5tonx2.5m チェーンブロック

                チェーンブロック(250・500・1000㎏)

                チェーンブロック(250・500・1000㎏)

                  チェンブロックVH5シリーズ

                  チェンブロックVH5シリーズ

                    チェーンブロック(2000㎏)

                    チェーンブロック(2000㎏)

                      チェンブロックCX型 (アルミボディ)

                      チェンブロックCX型 (アルミボディ)

                        チェンブロック VP5型

                        チェンブロック VP5型

                          プレーンサドル(ローヘッド形)

                          プレーンサドル(ローヘッド形)

                            メーカー スリーエッチ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ バイタル工業 エスコ キトー バイタル工業 キトー
                            通常価格 79,045円 16,712円 33,292円 18,600円 40,697円 37,918円 25,947円 16,920円 24,208円 33,266円 30,304円 17,883円 79,999円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック - 手動チェンブロック - 手動チェンブロック サドル
                            定格荷重(t) 0.5 0.5 0.5 - 3 1.5 1.5 - - 2 - - -
                            標準揚程(m) 2.5 - 2.5 - 3 5 2.5 2.5 - - 2.5 - -
                            手引力(kg) 15 - - - - - - - - - - - -
                            寸法A(mm) 147 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスチェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト