(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
153,120円
税込単価
168,432円

・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 積載荷重(Kg):
    1000
  • フォーク高さ 最低(mm):
    45
  • フォーク高さ 最高(mm):
    135
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 爪幅:
    150mm
  • ロードホイール(ナイロン):
    Φ45×73mm
  • ステアリングホイール(ウレタン):
    Φ150×45mm
  • 商品詳細種別:
    ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA985EJ-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985EJ-3

520
1070
66kg

1個

153,120( 168,432円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック(超低床タイプ)の型番EA985EJ-3のページです。
型番EA985EJ-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

    ハンドパレットトラック(低床タイプ)

    ハンドパレットトラック(低床タイプ)

      ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

      ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

        ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)

        ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)

          ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

          ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

            ハンドパレットトラック(荷重1000~3000㎏)

            ハンドパレットトラック(荷重1000~3000㎏)

              ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

              ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                  油圧式手動リフター パレットトラック 2t

                  油圧式手動リフター パレットトラック 2t

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 和コーポレーション
                    通常価格 153,120円 106,020円 94,070円 85,400円 80,527円 94,100円 91,509円 53,495円 29,574円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目  
                    商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                    積載荷重(Kg) 1000 - 700 - - - - - 2000
                    フォーク高さ 最低(mm) 45 65 65 - 51 - 55 75 75
                    フォーク高さ 最高(mm) 135 185 185 - 160 - 175 190 190
                    ハンドル - -

                    ハンドパレットトラック(超低床タイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました