(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0-240mm コンクリート吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0-240mm コンクリート吊クランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
46,960円
税込単価
51,656円

【商品仕様】・クランプ範囲…0/240mm・重量…6.9kg・使用荷重…500...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンクリート製品用クランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.5
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • クランプ幅 最大(mm):
    240
  • 重量:
    6.9kg
  • 全長:
    474mm
  • 型番:
    F3105
  • メーカー:
    三木ネツレン
  • 商品名:
    CU-AM型

型番

EA984DT-240 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984DT-240

1個

46,960( 51,656円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クランプ範囲…0/240mm
・重量…6.9kg
・使用荷重…500kg
・全長…474mm
・各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。
・JAN:4548745065688

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-240mm コンクリート吊クランプの型番EA984DT-240のページです。
型番EA984DT-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0-240mm コンクリート吊クランプ

0-240mm コンクリート吊クランプ

    無傷引張りクランプ

    無傷引張りクランプ

      [コンクリート溝蓋用]吊クランプ

      [コンクリート溝蓋用]吊クランプ

        U字溝吊クランプ

        U字溝吊クランプ

          鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

          鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

            1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

            1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

              竪吊クランプ

              竪吊クランプ

                竪吊クランプ(広口)

                竪吊クランプ(広口)

                  石材用クランプ

                  石材用クランプ

                    100Kg ハンドクランプ

                    100Kg ハンドクランプ

                      0.5ton 鋼板竪吊クランプ

                      0.5ton 鋼板竪吊クランプ

                        コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)

                        コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スーパーツール
                          通常価格 46,960円 46,291円 53,223円 18,772円 53,227円 50,795円 39,533円 43,853円 37,790円 22,672円 41,253円 15,404円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                          商品タイプ コンクリート製品用クランプ その他 コンクリート製品用クランプ U字溝用クランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ コンクリート製品用クランプ その他 縦吊りクランプ -
                          基本使用荷重(t) 0.5 - 0.2 0.25 - 1 - - - 0.1 0.5 -
                          クランプ幅 最小(mm) 0 0 500 - 0 0 0 - 0 0 0 -
                          クランプ幅 最大(mm) 240 - 600 - 30 30 - - - 7 20 -
                          重量 6.9kg - 6.9kg - - - - - - 0.95kg 1.9kg -

                          0-240mm コンクリート吊クランプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました