(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
50,795円
税込単価
55,875円

【商品仕様】・安全ロック式・H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    横吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    1
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • クランプ幅 最大(mm):
    30
  • 重量(kg):
    5.2
  • 全高(mm):
    233
  • 型番:
    B2161
  • メーカー:
    三木ネツレン
  • 商品名:
    HA-60型

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA984DJ-201 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984DJ-201

1個

50,795( 55,875円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・安全ロック式
・H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。
・使用荷重…1t
・クランプ範囲(mm)…0/30
・全高(mm)…233
・重量(kg)…5.2
・JAN:4548745064827

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)の型番EA984DJ-201のページです。
型番EA984DJ-201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

      鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

      鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

        横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

        横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

          横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

          横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

            竪吊クランプ

            竪吊クランプ

              無傷引張りクランプ

              無傷引張りクランプ

                鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                  縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                  縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                    竪吊・横吊兼用クランプ

                    竪吊・横吊兼用クランプ

                      スクリュークランプ

                      スクリュークランプ

                        横つり用クランプ VAR型

                        横つり用クランプ VAR型

                          立吊クランプ (ロックハンドル式)

                          立吊クランプ (ロックハンドル式)

                            メーカー エスコ スーパーツール エスコ スーパーツール スーパーツール エスコ エスコ イーグル・クランプ イーグル・クランプ エスコ エスコ イーグル・クランプ スーパーツール
                            通常価格 50,795円 22,313円 53,227円 22,280円 46,485円 39,533円 46,291円 46,533円 47,156円 48,693円 33,928円 57,263円 32,359円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            商品タイプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ その他 - 縦吊りクランプ その他 ねじ式クランプ - 縦吊りクランプ
                            基本使用荷重(t) 1 - - - - - - - - - - - -
                            クランプ幅 最小(mm) 0 - 0 0 - 0 0 - - 0 0 - -
                            クランプ幅 最大(mm) 30 - 30 - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 5.2 - - - - - - - - - - - -

                            1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました