(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100Kg ハンドクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100Kg ハンドクランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,672円
税込単価
24,939円

【商品仕様】・使用荷重…100kg・クランプ範囲…0/7mm・全長…160mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 基本使用荷重(t):
    0.1
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • クランプ幅 最大(mm):
    7
  • 重量:
    0.95kg
  • 全長:
    160mm
  • 型番:
    D2752
  • メーカー:
    三木ネツレン

型番

EA984DB 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番使用荷重(kg)クランプ範囲(mm)全長(mm)重量(kg)
EA984DB1000~71600.95

使用方法・使用事例

使用事例

100Kg ハンドクランプ 使用事例

18L缶や薄板の吊上げも兼用のハンドタイプ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984DB

1個

22,672( 24,939円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…100kg
・クランプ範囲…0/7mm
・全長…160mm
・重量…0.95kg
・18L缶や薄板専用の吊上げもできるハンドタイプのクランプです。
・JAN:4518340115385

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100Kg ハンドクランプの型番EA984DBのページです。
型番EA984DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100Kg ハンドクランプ

100Kg ハンドクランプ

    カム付フック

    カム付フック

      竪吊クランプ

      竪吊クランプ

        イージークランプ

        イージークランプ

          0.5ton 鋼板竪吊クランプ

          0.5ton 鋼板竪吊クランプ

            U字溝吊クランプ

            U字溝吊クランプ

              無傷引張りクランプ

              無傷引張りクランプ

                1.6-6.5mm ワイヤークランプ

                1.6-6.5mm ワイヤークランプ

                  ワイヤークリップ

                  ワイヤークリップ

                    1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                    1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                      エスコ 万能クランプ EA984E

                      エスコ 万能クランプ EA984E

                        竪吊・横吊兼用クランプ

                        竪吊・横吊兼用クランプ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 22,672円 14,484円 39,533円 21,621円 41,253円 18,772円 46,291円 9,030円 4,510円 50,795円 20,740円 48,693円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ その他 その他 縦吊りクランプ その他 縦吊りクランプ U字溝用クランプ その他 その他 その他 横吊りクランプ - その他
                          基本使用荷重(t) 0.1 - - - 0.5 0.25 - - - 1 - -
                          クランプ幅 最小(mm) 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0
                          クランプ幅 最大(mm) 7 - - 16 20 - - - - 30 - -
                          重量 0.95kg - - - 1.9kg - - 420g - - - -

                          100Kg ハンドクランプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました