(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm パーフェクトロック(ステンレス製)

50mm パーフェクトロック(ステンレス製) (カタログ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,340円
税込単価
11,374円

【商品仕様】・材質…本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮・ツル径…9.3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    南京錠
  • 材質:
    本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
  • 幅(mm):
    50
  • ツル径(mm):
    9.3
  • ツル内径:
    23.5mm
  • クリアランス:
    タテ:41mm、ヨコ:23.5mm
  • 付属品:
    鍵3本付

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類南京錠材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)50ツル径(mm)9.3
ツル内径23.5mmクリアランスタテ:41mm、ヨコ:23.5mm
付属品鍵3本付 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983TL-1

1個

10,340( 11,374円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
・ツル径…9.3mm
・ツル内径…23.5mm
・幅…50mm
・ダブルロッキング
・鍵3本付
・幅(mm)…50
・ツル径(mm)…9.3
・クリアランス(mm)…タテ:41、ヨコ:23.5
・JAN:4518340402423

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm パーフェクトロック(ステンレス製)の型番EA983TL-1のページです。
型番EA983TL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm パーフェクトロック(ステンレス製)

50mm パーフェクトロック(ステンレス製)

    エスコ シリンダー南京錠 EA983TK

    エスコ シリンダー南京錠 EA983TK

      シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)

      シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 10,340円 3,000円 2,160円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        種類 南京錠 南京錠 南京錠
        材質 本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮ニッケルメッキ
        幅(mm) 50 - -
        ツル径(mm) 9.3 - -
        ツル内径 23.5mm - -

        50mm パーフェクトロック(ステンレス製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト