(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ18x150mm スティックライト

φ18x150mm スティックライト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

・毒性なし、全天候タイプ、不燃性・熱や火花、炎の出ない冷光です。・安全対策や緊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 重量:
    21g
  • 全長:
    150mm
  • 最大径:
    18mm
  • 詳細1:
    毒性なし、全天候タイプ、不燃性
  • 商品詳細種別:
    Φ18×150mm スティックライト
  • 発光時間:
    8時間

型番

EA983RL-2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ誘導灯重量21g
全長150mmカラーイエロー
最大径18mm詳細1毒性なし、全天候タイプ、不燃性
商品詳細種別Φ18×150mm スティックライト発光時間8時間

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983RL-2

イエロー

1個

430( 473円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報


・毒性なし、全天候タイプ、不燃性
・熱や火花、炎の出ない冷光です。
・安全対策や緊急事態・危険範囲の表示などに最適
・使い方…フィルムを剥がし、本体を曲げてから、振ってください。
・先端(フック)の形状多数あります。(形状の指定はできません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ18x150mm スティックライトの型番EA983RL-2のページです。
型番EA983RL-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ18x150mm スティックライト

φ18x150mm スティックライト

    φ15x190mm スティックライト(高発光体)

    φ15x190mm スティックライト(高発光体)

      φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

      φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

        φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)

        φ4.5x37mm ミニスティックライト(5本)

          作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

          作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

            LEDワークライト DOP-WL-G

            LEDワークライト DOP-WL-G

              作業灯/LED(連結式)

              作業灯/LED(連結式)

                [充電式]LED作業灯

                [充電式]LED作業灯

                  LEDライト(防滴タイプ)

                  LEDライト(防滴タイプ)

                    [充電式] 作業灯/LED

                    [充電式] 作業灯/LED

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ELPA朝日電器 エスコ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ
                      通常価格 430円 169円 630円 341円 31,086円 1,260円 40,800円 33,400円 220円 41,560円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯 - - - - - -
                      重量 21g 30g 101g - - - - - - -
                      全長 150mm - - - - - - - - -
                      最大径 18mm - - - - - - - - -
                      詳細1 毒性なし、全天候タイプ、不燃性 使いきりタイプ - 使いきりタイプ - - - - - -

                      φ18x150mm スティックライトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト