(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

70×140mm 反射シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

70×140mm 反射シート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
492円
税込価格
541円

【特長】・駐車場・フェンスなどの危険標示や自転車・ヘルメットの安全目印に・マイ...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    70
  • サイズ(長手)(mm):
    140
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 重量:
    5g
  • 材質:
    表面:アクリル、裏面:アルミ蒸着、粘着材:アクリル系粘着剤
  • 厚み:
    0.5mm
  • 詳細1:
    反射タイプ、粘着式、剥離紙付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 粘着式
型番サイズ(mm)カラー材質
EA983GB-9170×140×0.5シルバー表面:アクリル
裏面:アルミ
粘着剤:アクリル系
EA983GB-92ゴールド
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー

1個

492( 541円 )

1日目

一部当日出荷可能

ゴールド

1個

492( 541円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・駐車場・フェンスなどの危険標示や自転車・ヘルメットの安全目印に
・マイクロプリズムが12の異なる方向に向いているため、広い角度で反射します
・夜間だけでなく、昼間も太陽光で反射します
・はさみで簡単にカットできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

70×140mm 反射シート

70×140mm 反射シート

    光 無地板一つ穴  L140×W40

    光 無地板一つ穴 L140×W40

      光 無地板一つ穴  L50×W150

      光 無地板一つ穴 L50×W150

        ホログラムシート No.5063・No.5064

        ホログラムシート No.5063・No.5064

          光 無地板一つ穴  L120×W30

          光 無地板一つ穴 L120×W30

            蛍光シート 140×70mm・240×145mm

            蛍光シート 140×70mm・240×145mm

              ニュールックケース火元責任者

              ニュールックケース火元責任者

                光 無地板一つ穴  L80×W35

                光 無地板一つ穴 L80×W35

                  光 無地板一つ穴  L70×W30

                  光 無地板一つ穴 L70×W30

                    蓄光シート

                    蓄光シート

                      EL143-N プレート 無地板

                      EL143-N プレート 無地板

                        メーカー エスコ マイスト マイスト 西敬 マイスト アズワン
                        通常価格 492円 170円 161円 283円 150円 340円 530円 120円 86円 747円 362円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   5日目   2日目   2日目   1日目   4日目   4日目   2日目   5日目  
                        使用形体 貼る 吊るす 吊るす 貼る 吊るす 貼る 貼る 吊るす 吊るす 貼る 貼る
                        形状 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型
                        サイズ(短手)(mm) 70 40 50 70 30 70 40 35 30 66 40
                        サイズ(長手)(mm) 140 140 150 140 120 140 170 80 70 137 140
                        粘着・テープ 有り 無し 無し 有り 無し 有り 有り 無し 無し 有り 有り

                        70×140mm 反射シートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました