(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ コーンウエイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ コーンウエイト【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,290円 ~ 11,200円
税込価格
1,419円 ~ 12,320円

エスコ カラーコーンウエイト・-5は水や砂を入れてご使用下さい。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)内径材質適合コーン重量入数
EA983FT-5370×370×65(H)250mmポリエチレンEA983FT-50、-51、-50Y、-51Y、-61A、-62A、-66、-670.54kg(満水時:2.5kg)1個
EA983FT-6370×370×20(H)305mmゴムEA983FT-50、-51、-50Y、-51Y、-61A、-62A、-66、-672kg1個
EA983FT-6B370×370×20(H)305mmゴムEA983FT-50、-51、-50Y、-51Y、-61A、-62A、-66、-672kg10個
  • -5は水や砂を入れてご使用下さい。

使用方法・使用事例

使用事例

コーンウエイト 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
サイズ
材質
入数
内径
注ぎ口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.54kg(満水時:2.5kg)
370×370×65(H)mm
ポリエチレン
1個
250mm
45mm

1個

1,320( 1,452円 )

1日目

一部当日出荷可能

2kg
370×370×20(H)mm
ゴム
1個
305mm
-

1個

1,290( 1,419円 )

1日目

一部当日出荷可能

2kg
370×370×20(H)mm
ゴム
10個
305mm
-

1パック

10個入り

11,200( 12,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ カラーコーンウエイト
・-5は水や砂を入れてご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ コーンウエイト

エスコ コーンウエイト

    φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

    φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

      コーン用標識

      コーン用標識

        520mm コーン用表示カバー

        520mm コーン用表示カバー

          500x232mm コーン透明表示カバー

          500x232mm コーン透明表示カバー

            カラーコーン H700/900 ポリエチレン

            カラーコーン H700/900 ポリエチレン

              サンコー カラフルコーンM 700H 黄

              サンコー カラフルコーンM 700H 黄

                サンコー ミニコーン450H φ50 青

                サンコー ミニコーン450H φ50 青

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット 三甲 三甲
                  通常価格 1,290円 900円 1,740円 2,470円 650円 4,907円 1,438円 1,738円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   8日目  
                  商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                  オプション品 コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド カバー カバー - - -
                  適合コーン EA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-61A、EA983FT-62A、EA983FT-66、EA983FT-67 EA983FT-56、EA983FT-57 - EA986FT-1、EA983FT-50、EA983FT-50Y、EA983FT-53など - - - -

                  エスコ コーンウエイトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました