(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識スタンド(作業中・清掃中)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標識スタンド(作業中・清掃中) (商品情報)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,440円
税込単価
19,184円

・ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。・教示部分が大き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 重量:
    2.5kg
  • サイズ:
    使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)mm、収納時:550×60×750(H)mm
  • 4ヵ国語表示:
    日本語・英語・韓国語・中国語
  • 詳細1:
    屋内用
  • 詳細2:
    片面印刷
  • 商品詳細種別:
    標識スタンド
  • 材質詳細:
    フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、表示部:ナイロン布、ジョイント:ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細:
    イエロー

型番

EA983DE-51 解除

Loading...

製品仕様

型番重量サイズ材質
EA983DE-512.5kg使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)mm収納時:550×60×750(H)mmフレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布、ジョイント:ポリプロピレン(PP)
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ表示スタンド材質(本体)スチール
表示内容作業中その他
重量2.5kgサイズ使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)mm、収納時:550×60×750(H)mm
4ヵ国語表示日本語・英語・韓国語・中国語詳細1屋内用
詳細2片面印刷商品詳細種別標識スタンド
材質詳細フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、表示部:ナイロン布、ジョイント:ポリプロピレン(PP)色詳細イエロー

型番リスト

型番
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DE-51

作業中

1個

17,440( 19,184円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報


・ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
・教示部分が大きく、視認性が高い。
・片面印刷

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標識スタンド(作業中・清掃中)の型番EA983DE-51のページです。
型番EA983DE-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識スタンド(作業中・清掃中)

標識スタンド(作業中・清掃中)

    無地スタンド・無地スタンド(追加用)

    無地スタンド・無地スタンド(追加用)

      標示スタンドプロテック ついたて君 (4ヵ国語表示) ついたて君

      標示スタンドプロテック ついたて君 (4ヵ国語表示) ついたて君

        500x300mm コーン矢印板

        500x300mm コーン矢印板

          900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

          900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

            450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

            450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

              ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)白無地

              ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)白無地

                フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

                フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用

                  ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

                  ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付

                    メーカー エスコ エスコ 山崎産業 エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 ユニット ユニット
                    通常価格 17,440円 5,830円 4,432円 8,020円 7,268円 19,213円 3,384円 6,948円 6,253円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~  
                    商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド - 標示ケース 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                    材質(本体) スチール スチール その他 アルミ ABS樹脂 アルミ - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                    その他 その他 - レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト - - -
                    重量 2.5kg - - 1kg 5kg 3.6kg - - -
                    サイズ 使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)mm、収納時:550×60×750(H)mm - - 500×300mm 900×400×455(H)mm 450×450mm - - -

                    標識スタンド(作業中・清掃中)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト