(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,570円
税込単価
2,827円

【商品仕様】・内容…感電注意・材質…基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    感電注意
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    15×40mm
  • 詳細材質:
    基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
  • 使用温度範囲:
    -20~80℃
  • 取付仕様詳細:
    剥離紙付

型番

EA983CC-51 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)材質内容仕様備考
EA983CC-5115×40基材: ポリエステルフィルム、表面: PET、粘着剤: アクリル系溶剤感電注意粘着剥離紙付、英文字入
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全標識材質(本体)その他
表示内容感電注意取付仕様その他
サイズ15×40mm詳細材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
使用温度範囲-20~80℃取付仕様詳細剥離紙付

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983CC-51

1パック

10個入り

2,570( 2,827円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容…感電注意
・材質…基材:ポリエステルフィルム
表面:PET
粘着材:アクリル系溶剤
・サイズ…15×40mm
・使用温度範囲…-20℃/+80℃
・英文字入り
・剥離紙付
・入数は1シート、10枚入りです。
・JAN:4548745810127

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]の型番EA983CC-51のページです。
型番EA983CC-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

    JIS放射能標識    JA-561

    JIS放射能標識 JA-561

      120x50mm バルブ開閉札

      120x50mm バルブ開閉札

        氏名標識(樹脂タイプ)  「責任者」  名532

        氏名標識(樹脂タイプ) 「責任者」 名532

          氏名標識(樹脂タイプ)  「管理責任者」  名530

          氏名標識(樹脂タイプ) 「管理責任者」 名530

            メーカー エスコ 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社
            通常価格 2,570円 780円 3,300円 329円 331円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - -
            材質(本体) その他 - その他 - -
            表示内容 感電注意 その他 その他 その他 その他
            取付仕様 その他 - その他 - -
            サイズ 15×40mm - 120×50×1mm - -

            15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト