(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[カム式]荷締ストラップ[OD色]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[カム式]荷締ストラップ[OD色]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
630円 ~ 1,159円
税込価格
693円 ~ 1,275円

【用途】カム式の荷締ストラップです。【特長】OD色、使用荷重50kg

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベルト材質:ポリエステル
  • スチールバックル

規格表

型番使用荷重ベルト長ベルト幅
EA982BA-35G50kg2m25mm
EA982BA-36G50kg4m25mm
EA982BA-37G50kg6m25mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2m

1個

630( 693円 )

2日目

一部当日出荷可能

4m

1個

935( 1,029円 )

1日目

一部当日出荷可能

6m

1個

1,159( 1,275円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
カム式の荷締ストラップです。
【特長】
OD色、使用荷重50kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[カム式]荷締ストラップ[OD色]

[カム式]荷締ストラップ[OD色]

    25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

    25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

      ベルト荷締機(自動巻取式)

      ベルト荷締機(自動巻取式)

        200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

        200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

          25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

          25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

            ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

            ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

              180kg/25mmx3.3m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

              180kg/25mmx3.3m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

                25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                  660kg/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

                  660kg/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

                    160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                    160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                      660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                      660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 630円 835円 2,610円 1,399円 1,039円 2,630円 2,030円 1,070円 2,750円 2,500円 5,010円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        種類 カムバックル式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                        ベルト幅 25mm 25mm - 25mm 25mm - 25mm 25mm - 25mm 35mm
                        ベルト材質 ポリエステル - ポリエステル ポリエステル - ポリエステル ポリエステル - ポリエステル ポリエステル ポリエステル
                        使用荷重 50kg 90kg - 200kg 150kg - 180kg 230kg - 160kg 660kg

                        [カム式]荷締ストラップ[OD色]のレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        機器の固定
                        評価 3.0満足度:3.02022/05/24
                        カム式なので軽い力での固定しかできませんが、小型機器を固定するには十分です。バックルのバネが邪魔でベルトが入れにくいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました