(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷締めベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

荷締めベルト【1~2個入り】

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,210円 ~ 1,600円
税込価格
1,331円 ~ 1,760円

【特長】・荷物の固定に適しています。・さまざまなご要望に対応するため、折り返し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • ベルト幅:
    25mm
  • 材質:
    ベルト部/ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

使用例

荷締めベルト 使用例

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト長さ
仕様
安全使用荷重
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約2m
折り返しバックル
80kg
4976463154108
1箱(2本)

1パック

2個入り

1,300( 1,430円 )

1日目

約4m
折り返しバックル
80kg
4976463154115
1本

1個

1,210( 1,331円 )

1日目

約6m
折り返しバックル
80kg
4976463154122
1本

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

約5m
ラチェット式
100kg
4976463154139
1本

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

約3m
ワンタッチバックル
15kg
4976463154146
1箱(2本)

1パック

2個入り

1,240( 1,364円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の固定に適しています。
・さまざまなご要望に対応するため、折り返しバックル(3-9252-01~03)、ワンタッチバックル(3-9252-05)、ラチェット式(3-9252-04)が揃っています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷締めベルト

荷締めベルト

    ワンタッチベルト 3m×2本組

    ワンタッチベルト 3m×2本組

      タイガード 軽量物用しめ締めベルト No.5001

      タイガード 軽量物用しめ締めベルト No.5001

        [カム式]荷締ストラップ[OD色]

        [カム式]荷締ストラップ[OD色]

          25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式)

            1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式)

              1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

              1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                  25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

                  25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

                    50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

                    50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

                      660kg/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                      660kg/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                        メーカー アズワン TAKAGI トーヨーセフティー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 1,210円 400円 996円 630円 1,830円 7,100円 6,270円 5,060円 835円 8,556円 4,270円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        種類 その他 カムバックル式 カムバックル式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式
                        ベルト幅 25mm 約25mm 25mm 25mm 25mm 50mm 50mm 50mm 25mm 50mm -
                        材質 ベルト部/ポリエステル - - - - - - - - - -

                        荷締めベルトのレビュー

                        評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                        搬送物の固定
                        評価 5.0満足度:5.02022/09/29
                        繰り返し使用できる点が良いです。
                        エコかつ経費にも優しいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        荷物の固定
                        評価 5.0満足度:5.02022/09/22
                        繰り返し使えて、荷物もしっかり固定できるので大変良いと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        荷物の転倒防止
                        評価 4.0満足度:4.02022/05/06
                        何度も使用でき、大きな荷物も固定しやすいので良い。固定のやり方(ひもの通し方がなれないとわかりにくい(本人の問題かもしれない)

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト