(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA979K-23
41x910mm ドアシール(アルミフレーム) 41X910MM ドアシール(アルミフレーム/シルバー)

41x910mm ドアシール(アルミフレーム) EA979K-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【仕様】・すき間を塞ぎ、風や埃をシャットアウト・ネジ止めタイプ(ねじ7本付属)...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    41.3
  • テープ長さ(m):
    0.91
  • テープ厚(mm):
    5
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    アルミニウム、ゴム
  • 詳細1:
    ネジ止めタイプ(ねじ7本付属)
  • 商品詳細種別:
    41×910mm ドアシール(アルミフレーム)

型番

EA979K-23 解除

Loading...

EA979K-23 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979K-23

グレー
シルバー

1個

1,170( 1,287円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・すき間を塞ぎ、風や埃をシャットアウト
・ネジ止めタイプ(ねじ7本付属)
・基材:アルミニウム、ゴム

EA979K-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

41x910mm ドアシール(アルミフレーム)の型番EA979K-23のページです。
型番EA979K-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

41x910mm ドアシール(アルミフレーム)

41x910mm ドアシール(アルミフレーム)

    2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

    2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

      19mm×6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

      19mm×6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

        2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

        2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

          ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

          ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

            2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン

            2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン

              7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製

              7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製

                定型シール材 No.652V

                定型シール材 No.652V

                  20m 防水気密テープ(片面)

                  20m 防水気密テープ(片面)

                    スーパーブチルテープ(片面) No.4420

                    スーパーブチルテープ(片面) No.4420

                      オカモト 防水アルミブチルテープ BM01

                      オカモト 防水アルミブチルテープ BM01

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ nitoms エスコ エスコ 日東電工 エスコ マクセルスリオンテック オカモト
                        通常価格 1,130円 510円 6,200円 1,460円 1,223円 620円 5,120円 22,820円 790円 1,094円 915円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 33日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                        テープ幅(mm) 41.3 - 19 - - - 7.93 50 - - 50
                        テープ長さ(m) 0.91 2 6.1 2 6 2 5.18 - 20 20 20
                        テープ厚(mm) 5 - 3.2 - - - 6.35 - 0.18 0.75 0.5
                        単品/パック 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 - 単品 - -
                        基材詳細 アルミニウム、ゴム モヘア、ベース:ポリプロピレン ブチル モヘア、ベース:ポリプロピレン - モヘア:ナイロン、ベース:ポリプロピレン シリコン - - - -

                        41x910mm ドアシール(アルミフレーム)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA979K-22
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色詳細

                        1,130円

                        ( 1,243円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        ホワイト-

                        気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました