(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19mm×6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

19mm×6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

【商品仕様】・厚さ…3.2mm・幅…19mm・全長…6.1m・材質…ブチル・カ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    6.1
  • テープ厚(mm):
    3.2
  • 両面タイプ:
  • 色:
    グレー
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    ブチル

型番

EA944MT-66 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)19テープ長さ(m)6.1
テープ厚(mm)3.2両面タイプ
グレー単品/パック単品
基材詳細ブチル - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MT-66

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ…3.2mm
・幅…19mm
・全長…6.1m
・材質…ブチル
・カラー…グレー
・水漏れ等を防ぎます
・JAN:4548745982206
【用途】
・汚れ、ほこり、湿気、水を密閉するためのすき間埋めに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19mm×6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)の型番EA944MT-66のページです。
型番EA944MT-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

19mm×6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

19mm×6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

    2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

    2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり

      2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

      2m すき間用モヘアシール材,色:グレー

        すき間埋め粘着テープ

        すき間埋め粘着テープ

          すき間テープ(発砲ウレタンフォーム)

          すき間テープ(発砲ウレタンフォーム)

            2m 隙間埋めテープ

            2m 隙間埋めテープ

              ブチルゴムテープ No.15

              ブチルゴムテープ No.15

                7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製

                7.9×6.4mm×5.2m すき間埋めテープ/シリコン製

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ
                  通常価格 6,200円 510円 1,460円 1,440円 230円 240円 954円 5,120円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                  テープ幅(mm) 19 - - - - - - 7.93
                  テープ長さ(m) 6.1 2 2 - - 2 - 5.18
                  テープ厚(mm) 3.2 - - - 10 - - 6.35
                  両面タイプ - - - - - - -
                  グレー - グレー - - - - ホワイト

                  19mm×6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト