(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック用 キャスター受け(4個)

メタルラック用 キャスター受け(4個)【4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
619円
税込単価
681円

【商品仕様】・材質…合成ゴム・サイズ…直径70×10(H)mm・重量…110g...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    合成ゴム
  • 商品詳細種別:
    メタルラック用キャスター受け
  • サイズ:
    Φ70×10(H)mm
  • 重量:
    110g
  • 型番:
    MR-4CU
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 入数:
    4個

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AJ-43 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他材質合成ゴム
商品詳細種別メタルラック用キャスター受けサイズΦ70×10(H)mm
重量110g型番MR-4CU
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)入数4個

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AJ-43

1パック

4個入り

619( 681円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…合成ゴム
・サイズ…直径70×10(H)mm
・重量…110g
・メタルラック・メタルミニキャスター用のキャスター受けです
・キャスター止めや床の傷つき防止になります
・入数…4個
・JAN:4518340236424

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用 キャスター受け(4個)の型番EA976AJ-43のページです。
型番EA976AJ-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック用 キャスター受け(4個)

メタルラック用 キャスター受け(4個)

    セミボルトレス軽量棚用ボルトセット

    セミボルトレス軽量棚用ボルトセット

      メタルラック用 大口径キャスター(4個)

      メタルラック用 大口径キャスター(4個)

        IRIS メタルラック用キャスター(ストッパー付のみ) 2個セット

        IRIS メタルラック用キャスター(ストッパー付のみ) 2個セット

          ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

          ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

            フェニックスラック用 キャスター(ナイロンホイールウレタン車輪仕様) 自在

            フェニックスラック用 キャスター(ナイロンホイールウレタン車輪仕様) 自在

              ルミナス ジョイント4個セット 25mmシリーズ

              ルミナス ジョイント4個セット 25mmシリーズ

                メタルマット MMT

                メタルマット MMT

                  メタルラック用 棚板固定部品(4個)

                  メタルラック用 棚板固定部品(4個)

                    組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20

                    組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20

                      ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mm

                      ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mm

                        キャスター SBC

                        キャスター SBC

                          メーカー エスコ トラスコ中山 エスコ アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) アズワン エスコ トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) アズワン
                          通常価格 619円 1,010円 3,179円 1,160円 325円 1,601円 440円 800円 310円 31円 380円 19,000円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   9日目  
                          商品タイプ その他 - - キャスター - - - - 連結金具 - - -
                          材質 合成ゴム - - - - - - - ABS樹脂 - - -
                          商品詳細種別 メタルラック用キャスター受け - - - - - - - メタルラック用 棚板固定部品 - - -
                          サイズ Φ70×10(H)mm - - - - - - - - - - -
                          重量 110g - - - - - - - 4.2g - - -

                          メタルラック用 キャスター受け(4個)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト