(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジネスチェアー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビジネスチェアー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…600(W)×600(D)×...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 座面高さ:
    430~550
  • 色詳細:
    ブラック
  • 座幅(mm):
    440
  • 座奥行(mm):
    450

型番

EA956XC-21 解除

Loading...

製品仕様

型番重量サイズキャスター脚幅
EA956XC-216kg600(W)×600(D)×850~970(H)mm自在×5(材質:ナイロン)600mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956XC-21

1個

9,800( 10,780円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…600(W)×600(D)×850/970(H)mm
・脚幅…600mm
・重量…6kg
・張地…背もたれ:メッシュ張り、
座面:布張り
・背もたれサイズ…390(W)×455(H)mm
・座面調節(H)…430/550mm
・ガス式上下調節機構
・簡易ランバーサポート機能付で、腰の疲れを低減します。
・JAN:4548745490060

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビジネスチェアーの型番EA956XC-21のページです。
型番EA956XC-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジネスチェアー

ビジネスチェアー

    ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)

    ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)

      エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A

      エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A

        ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41

        ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41

          エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

          エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

            OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

            OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

              エスコ ビジネスチェアー 肘付 EA956XA ブルー・オレンジ/ブラック・グレー

              エスコ ビジネスチェアー 肘付 EA956XA ブルー・オレンジ/ブラック・グレー

                ワークチェアー(グレー/ブルー)

                ワークチェアー(グレー/ブルー)

                  OHチェア

                  OHチェア

                    ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                    ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                      ナカバヤシ ラウンドハイチェア

                      ナカバヤシ ラウンドハイチェア

                        OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

                        OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

                          エスコ ビジネスチェアー EA956XL

                          エスコ ビジネスチェアー EA956XL

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ナカバヤシ エスコ エスコ ロアス ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ エスコ
                            通常価格 9,800円 58,320円 25,480円 20,210円 20,180円 12,261円 34,606円 17,570円 21,414円 15,733円 27,372円 12,301円 32,824円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能
                            種類 肘なし 肘あり 肘あり 肘あり 肘なし 肘あり 肘あり 肘なし 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 肘あり 肘なし
                            座面高さ 430~550 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 ブラック - - - - - - - - - - - -
                            座幅(mm) 440 - - - - - - - - - - - -
                            座奥行(mm) 450 - - - - - - - - - - - -

                            ビジネスチェアーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました