(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防風ネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防風ネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,150円 ~ 3,550円
税込価格
2,365円 ~ 3,905円

・防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに。・取付ロープ入り・汎用性の高い防風ネッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

防風ネット 製品特長01
  • 取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます
  • 周囲はテープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています
  • 材質:ポリエチレン
  • サイズ:EA952AD-168/1×5m、EA952AD-169/2×5m
  • 目合:約4mm
  • 暴風率:約40%
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1×5
570g

1個

2,150( 2,365円 )

1日目

一部当日出荷可能

2×5
1kg

1個

3,550( 3,905円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに。
・取付ロープ入り
・汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
・取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防風ネット

防風ネット

    防風ネット EA952ADシリーズ

    防風ネット EA952ADシリーズ

      1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

      1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

        ホームネット

        ホームネット

          防雪・防砂ネット

          防雪・防砂ネット

            0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)

            0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)

              1mm目 防虫ネット

              1mm目 防虫ネット

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,150円 1,590円 4,530円 2,400円 5,650円 4,070円 2,380円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 養生シート 防護ネット
                形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ -
                ブルー ブルー - グリーン - - -
                目合(mm) 約4 約4 約0.6 約25 約1 2 約1
                材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ナイロン100% ポリエチレン

                防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました