(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

80x115mm フック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

80x115mm フック(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,250円
税込単価
5,775円

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS303)・仕上…鏡面研磨仕上げ・奥行…8...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス(SUS303)
  • 高さ:
    115mm
  • 奥行:
    80mm
  • 付属品:
    取付ねじ
  • 仕上:
    鏡面研磨仕上げ
  • 吊下荷重:
    20kgf

型番

EA951DD-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DD-7

1個

5,250( 5,775円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS303)
・仕上…鏡面研磨仕上げ
・奥行…80mm
・高さ…115mm
・吊下荷重…20kgf
・付属品…取付ねじ
・JAN:4548745159158

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80x115mm フック(ステンレス製)の型番EA951DD-7のページです。
型番EA951DD-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

80x115mm フック(ステンレス製)

80x115mm フック(ステンレス製)

    31x40mm フック(ステンレス製)

    31x40mm フック(ステンレス製)

      32x33mm フック(ステンレス製)

      32x33mm フック(ステンレス製)

        43x62mm フック(ステンレス製)

        43x62mm フック(ステンレス製)

          フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げ

          フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げ

            フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

            フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

              34x 55mm フック(ステンレス製)

              34x 55mm フック(ステンレス製)

                33x40mm 回転フック(ステンレス製)

                33x40mm 回転フック(ステンレス製)

                  36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

                  36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

                    81x135mm フック(ステンレス製)

                    81x135mm フック(ステンレス製)

                      回転フック(亜鉛ダイカスト)

                      回転フック(亜鉛ダイカスト)

                        ハンガープレート(ステンレス製)

                        ハンガープレート(ステンレス製)

                          247mm フック(ステンレス製)

                          247mm フック(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,250円 510円 3,840円 470円 1,870円 429円 1,230円 331円 490円 820円 915円 419円 3,550円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 ステンレス(SUS303) ステンレスSUS304 ステンレス(SUS304) ステンレス(18-8ヘアーライン仕上げ) ステンレスSUS304 - ステンレス(18-8鏡面研磨仕上げ) SUS304 SUS304 ステンレス(SUS304) 亜鉛ダイカスト - ステンレス(SUS304)
                            高さ 115mm 40mm 33mm 62mm - - 55mm 40mm 38.3mm 135mm - - -
                            奥行 80mm 31mm 32mm 43mm - - 34mm 33mm 36mm 81mm - - -
                            付属品 取付ねじ 取付用木ネジ 木ねじ 木ねじ 取付用木ネジ - 木ねじ 木ねじ 木ねじ - 木ねじ - 木ねじ
                            仕上 鏡面研磨仕上げ バレル研磨仕上げ 鏡面研磨仕上げ - 鏡面研磨仕上げ - - バレル研磨仕上げ 研磨仕上げ 電解研磨仕上げ - - ヘアーライン仕上げ

                            80x115mm フック(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました