(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

480mmx500mm 制振材シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

480mmx500mm 制振材シート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,790円
税込単価
3,069円

【商品仕様】・サイズ…480×500mm・厚さ…1.5mm・シート状・材質…基...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    480
  • 長さ(mm):
    500
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 商品詳細種別:
    制振材シート
  • 材質詳細:
    基材:アルミシート
  • 使用可能温度範囲:
    0~40℃
  • 粘着剤:
    合成ゴム
  • 比重:
    1.4
  • 型番:
    D-300N
  • メーカー:
    日東電工

型番

EA944KD-250 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944KD-250

1個

2,790( 3,069円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…480×500mm
・厚さ…1.5mm
・シート状
・材質…基材:アルミシート、粘着剤:合成ゴム
・粘着タイプ
・車のデッドニング、その他住宅や鉄道等の制振用途に
・金属板天井面等に小面積(天井面積の30-50%が目安)を貼るだけで大きな制振効果が得られ、雨だれ音対策になります。
・冬場でも夏場でも安定した接着力があり、作業が容易です。
・広い温度(0/40℃)で制振効果を発揮します。
・JAN:4548745749878

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480mmx500mm 制振材シートの型番EA944KD-250のページです。
型番EA944KD-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

480mmx500mm 制振材シート

480mmx500mm 制振材シート

    発泡シール材

    発泡シール材

      41x910mm ドアシール(アルミフレーム)

      41x910mm ドアシール(アルミフレーム)

        TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ

        TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ

          50mmx5.0m 強力防水テープ

          50mmx5.0m 強力防水テープ

            ブチルゴムテープ No.15

            ブチルゴムテープ No.15

              19mm×6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

              19mm×6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

                軽量制振材 レジェクトレックス D-300K

                軽量制振材 レジェクトレックス D-300K

                  50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面

                  50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面

                    TRUSCO 軽量制振粘着シート 240X480mm 厚み1.5mm

                    TRUSCO 軽量制振粘着シート 240X480mm 厚み1.5mm

                      5m 防水気密アクリルテープ

                      5m 防水気密アクリルテープ

                        アクリル気密防水テープ(片面)

                        アクリル気密防水テープ(片面)

                          50mm×22m 防水気密テープ

                          50mm×22m 防水気密テープ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ アズワン エスコ 日東電工 エスコ トラスコ中山 エスコ 日東エルマテリアル エスコ
                            通常価格 2,790円 3,590円 1,170円 3,293円 915円 954円 6,200円 1,911円 1,750円 1,209円 1,660円 668円 5,010円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ シート - - - - - - - - - - - -
                            材質 【その他】その他 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 480 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 500 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            480mmx500mm 制振材シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました