(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円

【特長】陸・海上用のつや無しエナメルスプレーです。つやの無い落ち着いた仕上がり...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    OD
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間(指触):
    約10分
  • 塗り面積(1回塗り):
    2.0~3.0m2
  • 塗り面積(2回塗り):
    1.0~1.5m2
  • 詳細1:
    ツヤなし
  • 詳細2:
    陸・海上用
  • 乾燥時間(半硬化):
    約30分
  • 内容量:
    300ml
  • 詳細タイプ:
    エナメルスプレー

型番

EA942EM-33 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • つや無し
  • 乾燥時間(指触):約10分
  • 塗り面積(1回塗り):2.0~3.0m2
300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)  仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品用途その他OD
商品タイプ塗料(スプレー)乾燥時間(指触)約10分
塗り面積(1回塗り)2.0~3.0m2塗り面積(2回塗り)1.0~1.5m2
詳細1ツヤなし詳細2陸・海上用
乾燥時間(半硬化)約30分内容量300ml
詳細タイプエナメルスプレー - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942EM-33

1個

1,027( 1,130円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
陸・海上用のつや無しエナメルスプレーです。
つやの無い落ち着いた仕上がりに。
【用途】
塗料・マーキングとして最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)の型番EA942EM-33のページです。
型番EA942EM-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)

    スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)

    スプレーライン 中線用 道路線引き用スプレー(簡易タイプ)

      スプレーライン

      スプレーライン

        320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー

        320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー

          クリアスプレー

          クリアスプレー

            防水塗料スプレー

            防水塗料スプレー

              21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)

              21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)

                スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)

                スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)

                  カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

                  カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

                    油性高耐久鉄部用スプレー

                    油性高耐久鉄部用スプレー

                      メーカー エスコ 日本緑十字社 アズワン エスコ ハウスボックス アサヒペン サンデーペイント 日本緑十字社 カンペハピオ アサヒペン
                      通常価格 1,027円 2,149円 2,150円 3,419円 2,045円 2,080円 879円 2,149円 1,370円 1,247円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                      商品用途 その他 路面用 路面用 屋根・トタン用 その他 その他 サビ止め塗料 路面用 サビ止め塗料 カラースプレー
                      OD - - - - 透明 - - - -
                      商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                      乾燥時間(指触) 約10分 - - 20℃:約15分、冬期:約30分/完全硬化:約72時間 - - - - - -
                      塗り面積(1回塗り) 2.0~3.0m2 - - - - - - - - -

                      300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト