(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60g  クロス用ボンド

60g クロス用ボンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【商品仕様】・内容量…60g・壁紙・壁クロスの接着・補修に・樹脂コートされた壁...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 商品詳細種別:
    クロス用ボンド
  • 内容量:
    60g
  • 型番:
    #10544
  • メーカー:
    コニシ
  • 商品名:
    壁クロス用ボンド

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類その他接着剤透明
使用温度範囲10~35℃商品詳細種別クロス用ボンド
内容量60g型番#10544
メーカーコニシ商品名壁クロス用ボンド

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935L-4

1個

400( 440円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…60g
・壁紙・壁クロスの接着・補修に
・樹脂コートされた壁紙も確実に接着できる速乾型接着剤。
・カラー…透明
・JAN:4518340104211

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60g クロス用ボンドの型番EA935L-4のページです。
型番EA935L-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60g  クロス用ボンド

60g クロス用ボンド

    ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

    ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

      ラバー・金属・接着剤

      ラバー・金属・接着剤

        30g 靴用ボンド

        30g 靴用ボンド

          セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

          セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

            サクラクレパス ボンドタッチ24ML

            サクラクレパス ボンドタッチ24ML

              PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

              PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

                [セメダイン製カートリッジ用] エルボノズル

                [セメダイン製カートリッジ用] エルボノズル

                  スーパーX ゴールド 10ml

                  スーパーX ゴールド 10ml

                    接着剤トクダイ

                    接着剤トクダイ

                      HJ 注射器

                      HJ 注射器

                        セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

                        セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

                          接着剤ダイ

                          接着剤ダイ

                            メーカー エスコ ヘンケル エスコ エスコ セメダイン サクラクレパス プラス エスコ セメダイン 鐘工業 アズワン セメダイン 鐘工業
                            通常価格 400円 7,719円 3,300円 580円 1,170円 145円 213円 280円 395円 543円 247円 1,083円 187円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 - 接着剤1液タイプ その他接着剤 - - - - - -
                            透明 その他 黄褐色 透明 - - - - - - - -
                            使用温度範囲 10~35℃ - -40~80℃(一時的なら100℃) 10~35℃ - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 クロス用ボンド - ラバー・金属・接着剤 靴用ボンド(透明) - - - - - - - - -
                            内容量 60g - - 10ml - - - - - - - - -

                            60g クロス用ボンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト