(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リペアースティック(鉄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リペアースティック(鉄)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,850円
税込単価
2,035円

【用途】・機械部品、鉄管、タンク等の補修、穴埋め【商品仕様】・耐温度範囲:‐5...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    60分
  • 引張強度:
    4.1N/mm2
  • 完全硬化時間:
    24時間
  • カラー:
    ダークグレー
  • 使用温度範囲:
    -50~120℃(一時的:150℃)
  • 硬度(ショア―D):
    75
  • 使用可能時間:
    4分
  • 耐圧強度:
    80N/mm2

Loading...

製品特長・仕様

リペアースティック(鉄) 製品画像
 
型番内容量耐熱温度範囲硬化時間可使時間
EA934WA-3115g-50~120℃ダークグレー60分(触手:10分)4分
EA934WA-3A57g

【鉄用】
・耐高圧、耐摩耗性に優れています。
・完全硬化時間(20℃)…24時間
・耐圧強度…80N/mm2
・せん断強度(20℃、7日後)…4.1N/mm2
・機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類金属用補修剤グレー
材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤容量57g
硬化時間60分引張強度4.1N/mm2
完全硬化時間24時間カラーダークグレー
使用温度範囲-50~120℃(一時的:150℃)硬度(ショア―D)75
使用可能時間4分耐圧強度80N/mm2

型番リスト

型番
材質
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934WA-3A

エポキシ樹脂+アルミ充填剤
57g

1個

1,850( 2,035円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・機械部品、鉄管、タンク等の補修、穴埋め
【商品仕様】
・耐温度範囲:‐50~120℃(乾燥後)(一時的:150℃)
・適用・対象物:鉄
・使用可能時間:4分
・硬化時間:60分
・完全硬化時間:24時間
・耐圧強度:80N/mm2
・引張強度:4.1N/mm2
・硬度(ショアーD):75
・カラー:ダークグレー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアースティック(鉄)の型番EA934WA-3Aのページです。
型番EA934WA-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リペアースティック(鉄)

リペアースティック(鉄)

    56g リペアースティック(木材)

    56g リペアースティック(木材)

      115g リペアースティック(アルミ)

      115g リペアースティック(アルミ)

        リペアースティック(ステンレス)

        リペアースティック(ステンレス)

          115g リペアースティック(銅)

          115g リペアースティック(銅)

            リペアースティック(プラスティック)

            リペアースティック(プラスティック)

              ウメールパテ(グレー・ホワイト)

              ウメールパテ(グレー・ホワイト)

                アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8L

                アサヒペン 軽量パテ(内外部用)1.8L

                  モルタル急硬パテ

                  モルタル急硬パテ

                    発泡ウレタン 一液型簡易タイプ

                    発泡ウレタン 一液型簡易タイプ

                      エポパッチ

                      エポパッチ

                        20g 木材補修ねんどパテ

                        20g 木材補修ねんどパテ

                          浴室急硬パテ

                          浴室急硬パテ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 家庭化学 アサヒペン 家庭化学 山王工業 建築の友 エスコ 家庭化学
                            通常価格 1,850円 1,850円 1,850円 2,650円 1,850円 1,710円 896円 3,015円 764円 37,800円 771円 860円 729円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   9日目   4日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品種類 金属用補修剤 - - - - - 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - - 建築・内装用補修剤
                            グレー - - - - その他 - - グレー - - - ホワイト
                            硬化時間 60分 - - - - 180分 - - - - - - -
                            引張強度 4.1N/mm2 - - - - - - - - - - - -
                            完全硬化時間 24時間 - - - - 36時間 - - - - - - -

                            リペアースティック(鉄)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト