(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400g タイル接着セメント

400g タイル接着セメント (カタログ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【商品仕様】・施工面積…100×100mmの角タイルが約10/15枚貼れます。...

詳細情報を確認する

  • 硬化時間:
    約30~60分(水温・気温によって変わります。)
  • 施工面積:
    100×100mmの角タイルが約10~15枚貼れます。
  • カラー:
    グレー
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 成分:
    ポルトラントセメント・珪砂・他
  • 内容量:
    400g

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

硬化時間約30~60分(水温・気温によって変わります。)施工面積100×100mmの角タイルが約10~15枚貼れます。
カラーグレー使用温度範囲常温
成分ポルトラントセメント・珪砂・他内容量400g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934HA-62

1個

630( 693円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…100×100mmの角タイルが約10/15枚貼れます。
・硬化時間…約30/60分(水温・気温によって変わります。)
・カラー…グレー
・内容量…400g
・成分…ポルトラントセメント・珪砂・他
・陶・磁器タイルの張り替えや、剥がれた箇所の補修に
・超速硬性(気温25/20℃で30/60分、夏期は5/10分)で付着力抜群のタイル接着用セメントです。
・お風呂場、台所、トイレなど湿潤面や屋外のタイルの接着にお使いください。
・JAN:4548745906608

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400g タイル接着セメントの型番EA934HA-62のページです。
型番EA934HA-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400g タイル接着セメント

400g タイル接着セメント

    3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

    3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

      超急硬セメント

      超急硬セメント

        タイル目地材

        タイル目地材

          1.0kg ALC補修セメント

          1.0kg ALC補修セメント

            1.3kg 耐火セメント

            1.3kg 耐火セメント

              1.3kg 水回り用セメントパテ

              1.3kg 水回り用セメントパテ

                4.0kg コンクリート補修材

                4.0kg コンクリート補修材

                  セメント(白/灰色)

                  セメント(白/灰色)

                    2.0kg 耐酸セメント(グレー)

                    2.0kg 耐酸セメント(グレー)

                      防水セメント

                      防水セメント

                        1.3kg コンクリート充填補修材

                        1.3kg コンクリート充填補修材

                          500ml 凍結防止剤

                          500ml 凍結防止剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 630円 1,600円 850円 721円 770円 1,120円 1,349円 1,290円 430円 1,540円 674円 1,350円 600円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            硬化時間 約30~60分(水温・気温によって変わります。) 約半日~2日(水温・気温によって変わります) 約30~60分(水温・気温によって変わります) 約半日~2日(水温・気温によって変わります。) 約60分 約半日~1日(水温・気温によって変わります) 約30~60分(水温・気温によって変わります。) - - 約24時間 約半日~2日(水温、気温によって変わります) 約30~60分(水温・気温によって変わります。) -
                            施工面積 100×100mmの角タイルが約10~15枚貼れます。 650×650mm(約5mm厚) - - - 280×280mm(約1cm厚) 280×280mm(約10mm厚) 320×300mm(約20mm厚) - - - 100×100mm(約60mm厚) -
                            カラー グレー グレー - - ホワイト グレー ホワイト - - グレー - グレー -
                            使用温度範囲 常温 常温 常温 常温 約5~30℃ 常温 常温 常温 常温 約5~30℃ 常温 常温 -
                            成分 ポルトラントセメント・珪砂・他 ポルトラントセメント・珪砂・他 - ポルトラントセメント他 - アルミナセメント、シャモット ポルトラントセメント・寒水石・他 ポルトラントセメント、川砂利 - - - ポルトラントセメント・珪砂・他 塩化カルシウム、水

                            400g タイル接着セメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト