(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

380mm コーキングガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

380mm コーキングガン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,319円
税込単価
3,651円

【商品仕様】・全長…380mm・重量…710g・材質…本体:スチール、グリップ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    淡黄色
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    710g
  • 全長:
    380mm
  • 材質:
    本体:スチール、グリップ部:アルミダイカスト
  • 商品詳細種別:
    コーキングガン
  • 型番:
    CNV-SP
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930BK

1個

3,319( 3,651円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…380mm
・重量…710g
・材質…本体:スチール、グリップ部:アルミダイカスト
・コーキングの塗布に
・入隅、狭い個所にぴったり押し当てられる360°回転のロータリー式ハンドル
・液だれ防止機構搭載
・2枚の送り機構板を採用したTTシステムにより、硬いコーキング材もしっかりなめらかに吐出できます。
・JAN:4548745749694

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380mm コーキングガンの型番EA930BKのページです。
型番EA930BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

380mm コーキングガン

380mm コーキングガン

    ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

    ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

      385mm コーキングガン(回転式)

      385mm コーキングガン(回転式)

        コーキングガン コンボイVS

        コーキングガン コンボイVS

          ハンドル回転式カートリッジガン

          ハンドル回転式カートリッジガン

            コンボイSP26

            コンボイSP26

              充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

              充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

                350mm コーキングガン(回転式)

                350mm コーキングガン(回転式)

                  コーキングガン EA930BS

                  コーキングガン EA930BS

                    コーキングガン コンボイBC

                    コーキングガン コンボイBC

                      コーキングガン コンボイRS900

                      コーキングガン コンボイRS900

                        コーキングガン コンボイSP26

                        コーキングガン コンボイSP26

                          大型コーキングガン コンボイ J900

                          大型コーキングガン コンボイ J900

                            メーカー エスコ TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール トラスコ中山 TJMデザインタジマツール Panasonic エスコ エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 3,319円 2,760円 2,039円 1,617円 896円 4,125円 43,760円 8,841円 5,550円 5,539円 5,509円 4,804円 2,314円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品種類 その他 シーリング剤 その他 その他 シーリング剤 その他 シーリング剤 その他 その他 その他 その他 その他 シーリング剤
                            淡黄色 - 淡黄色 その他 - - グレー その他 - - -
                            その他 オプション - オプション - - オプション - オプション オプション - オプション オプション -
                            重量 710g - - - - - - - - - - - -
                            全長 380mm - 385mm - - - - 350mm 395mm - - - -

                            380mm コーキングガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました