(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニーパッド(クィック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニーパッド(クィック)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,910円
税込単価
6,501円

【商品仕様】・バックル式で止めるのに再調整がいりません。・カップ材質…ABS樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボディガード
  • 色:
    ブルー
  • 重量:
    300g
  • カップサイズ:
    100×140mm
  • カップ材質:
    ABS樹脂
  • 入り数:
    左右1組入り

型番

EA926BA-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA926BA-7

1パック

2個入り

5,910( 6,501円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バックル式で止めるのに再調整がいりません。
・カップ材質…ABS樹脂
・重量…300g
・表面がざらざらした所に最適です。
・入り数…左右1組入り
・JAN:4518340236998

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニーパッド(クィック)の型番EA926BA-7のページです。
型番EA926BA-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニーパッド(クィック)

ニーパッド(クィック)

    ニーパッド マジックテープ式(ABSキャップ付)

    ニーパッド マジックテープ式(ABSキャップ付)

      ニーパッド(プラスティックカップ)

      ニーパッド(プラスティックカップ)

        ヒザガードデラックス(片足用)

        ヒザガードデラックス(片足用)

          保護サポーター

          保護サポーター

            ニーパッド(バックル型)

            ニーパッド(バックル型)

              エルボーパット

              エルボーパット

                マルチポア スポーツ レギュラー伸縮固定テープ

                マルチポア スポーツ レギュラー伸縮固定テープ

                  千吉 ガーデン用ニーパット

                  千吉 ガーデン用ニーパット

                    エアーシステムベルト

                    エアーシステムベルト

                      千吉 ガーデンニーパット

                      千吉 ガーデンニーパット

                        エアーサポートベルト AIR-210

                        エアーサポートベルト AIR-210

                          ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                          ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ トーヨーセフティー ユタカメイク エスコ エスコ スリーエムジャパン 千吉 アズワン 千吉 山本光学 ALTA INDUSTRIES
                            通常価格 5,910円 4,960円 6,020円 1,587円 2,291円 5,020円 4,570円 3,427円 1,276円 20,593円 1,521円 19,543円 4,293円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   8日目~   3日目   6日目~   1日目  
                            商品タイプ ボディガード ボディガード ボディガード ボディガード - ボディガード ボディガード 絆創膏 ボディガード ワーキングサポーター ボディガード - -
                            ブルー ブルー 他色 - ブラック ブラック ブラック 他色 - ブルー - ブルー ブラック
                            重量 300g - 340g - - 270g(2個) - - - - - - -
                            カップサイズ 100×140mm - - - - - - - - - - - -
                            カップ材質 ABS樹脂 - プラスチック - - - - - - - - - -

                            ニーパッド(クィック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました