(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400x200x250mm ツールバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400x200x250mm ツールバッグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,961円
税込単価
3,257円

【商品仕様】・材質…ポリエステル・サイズ…400×200×250(H)mm・未...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • サイズ:
    400×200×250(H)mm
  • 材質:
    ポリエステル

型番

EA925CP-2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ商品用途ツールバッグ
サイズ400×200×250(H)mm材質ポリエステル

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925CP-2

1個

2,961( 3,257円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル
・サイズ…400×200×250(H)mm
・未使用時はコンパクトに折り畳めます。
・側面には鋸なども収納できるポケット付
・JAN:4518340924635

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400x200x250mm ツールバッグの型番EA925CP-2のページです。
型番EA925CP-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400x200x250mm ツールバッグ

400x200x250mm ツールバッグ

    550x350x350mm ツールバッグ

    550x350x350mm ツールバッグ

      300x150x200mm ツールバッグ

      300x150x200mm ツールバッグ

        400x250x150mm ツールバッグ

        400x250x150mm ツールバッグ

          560x205x325mm ツールバッグ

          560x205x325mm ツールバッグ

            190×110×250mm ツールポーチ

            190×110×250mm ツールポーチ

              700x300x200mm ツールバッグ

              700x300x200mm ツールバッグ

                ツールバッグ(600デニール)

                ツールバッグ(600デニール)

                  350x200x240mm ツールバッグ

                  350x200x240mm ツールバッグ

                    360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式)

                    360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式)

                      300x250x200mm ヘルメット収納バッグ EA925FE-1

                      300x250x200mm ヘルメット収納バッグ EA925FE-1

                        760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

                        760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

                          457x292x267mm/32L ボストンバッグ

                          457x292x267mm/32L ボストンバッグ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,961円 4,685円 1,708円 3,079円 6,310円 6,430円 3,334円 5,210円 4,070円 2,271円 2,160円 5,500円 5,650円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース -
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ
                            サイズ 400×200×250(H)mm 550×350×350(H)mm 300×150×200(H)mm 400×250×150(H)mm 560×205×325(H)mm 190×110×250(H)mm - - 350×200×240(H)mm 360×265×330(H)mm - 760(W)×250(D)×400(H)mm 457(W)×267(D)×292(H)mm
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル(600デニール) ポリエステル ポリエステル - ナイロン(420デニール) ポリエステル(600デニール)

                            400x200x250mm ツールバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト