(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食器用洗剤(チャーミーグリーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食器用洗剤(チャーミーグリーン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,520円
税込単価
3,872円

・油汚れに強く、手肌のうるおい分を守ります。・プラスチックのしつこい油汚れやガ...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    中性
  • 詳細2:
    チャーミーグリーン

型番

EA922E-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 中性
  • 植物性の洗浄成分
型番内容量
EA922E-23600ml
EA922E-34L(業務用)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
内容量
用途詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922E-3

洗剤
その他
4L(業務用)
食器用洗剤

1個

3,520( 3,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・油汚れに強く、手肌のうるおい分を守ります。
・プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食器用洗剤(チャーミーグリーン)の型番EA922E-3のページです。
型番EA922E-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食器用洗剤(チャーミーグリーン)

食器用洗剤(チャーミーグリーン)

    業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

    業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

      4Kg 強力油汚れ洗浄剤

      4Kg 強力油汚れ洗浄剤

        1kg アルミフィンクリーナー

        1kg アルミフィンクリーナー

          厨房用洗剤(マジックリン)

          厨房用洗剤(マジックリン)

            4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

            4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

              5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)

              5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)

                400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

                400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

                  4.0L モップ洗剤

                  4.0L モップ洗剤

                    4.0L ワックス剥離剤

                    4.0L ワックス剥離剤

                      超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入

                      超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入

                        20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)

                        20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)

                          ガラスクリーナー(メジックリン)

                          ガラスクリーナー(メジックリン)

                            メーカー エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ
                            通常価格 3,520円 1,500円 7,920円 2,183円 426円 1,920円 24,900円 285円 7,140円 5,920円 4,000円 29,500円 475円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            詳細1 中性 - - - マジックリン除菌プラス - - - - - - - 弱アルカリ性
                            詳細2 チャーミーグリーン - - - アルカリ性 - - - - - - - -

                            食器用洗剤(チャーミーグリーン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました