(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420ml 強力脱脂洗浄剤

420ml 強力脱脂洗浄剤 (カタログ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円

【商品仕様】・塗装面、接着面、シール面などの油脂類、その他の汚れを素早く取り除...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力
  • 使用温度範囲:
    0~40℃
  • 内容量:
    420ml
  • メーカー型番:
    2706C
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ノンフロンタイプ
  • 塗装面、接着面、シール面などの油脂類、その他の汚れを素早く取り除きます。
  • 内容量:420ml
  • 使用温度範囲:0~40℃
  • 色:無色

使用方法・使用事例

使用事例

420ml 強力脱脂洗浄剤 使用方法01
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー特性強力
使用温度範囲0~40℃内容量420ml
メーカー型番2706Cメーカースリーボンド

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920TE

1個

2,180( 2,398円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・塗装面、接着面、シール面などの油脂類、その他の汚れを素早く取り除きます。
・ノンフロンタイプ
・内容量…420ml
・JAN:4518340148093

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 強力脱脂洗浄剤の型番EA920TEのページです。
型番EA920TEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml 強力脱脂洗浄剤

420ml 強力脱脂洗浄剤

    脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

    脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

      420ml エンジンクリーナー

      420ml エンジンクリーナー

        420ml パーツクリーナー(速乾性)

        420ml パーツクリーナー(速乾性)

          420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

          420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

            380ml エレクトロニッククリーナー

            380ml エレクトロニッククリーナー

              スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

              スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

                420ml パーツクリーナー(遅乾性)

                420ml パーツクリーナー(遅乾性)

                  840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

                  840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

                    650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

                    650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

                      840ml パーツクリーナー

                      840ml パーツクリーナー

                        ステンレスクリーナー

                        ステンレスクリーナー

                          420ml 電子機器クリーナー

                          420ml 電子機器クリーナー

                            メーカー エスコ スリーボンド エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 2,180円 1,596円 910円 1,090円 1,210円 1,210円 1,861円 1,010円 944円 580円 910円 993円 2,310円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 強力 - - 強力 / 速乾 強力 - 速乾 遅乾 速乾 強力 / 速乾 速乾 - -
                            使用温度範囲 0~40℃ - 常温 -20~40℃ - -20~40℃ - -20~60℃ 常温 - - - 0~40℃
                            内容量 420ml - 420ml 420ml 420ml 380ml - 420ml 840ml(ビッグサイズ) 650ml 840ml - 420ml
                            メーカー型番 2706C - 1027 3021 1014 3012 - 1431 000601 Y010 1422 - パンドー 29D

                            420ml 強力脱脂洗浄剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト