(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付) (カタログ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,010円
税込単価
2,211円

【商品仕様】・強力タイプ・両面テープやガムテープなど強粘着タイプにも使用可能・...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番タイプ内容量備考
EA920BG-21強力200mL専用ヘラ付(はがし用)です。

使用方法・使用事例

使用事例

200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付) 使用事例
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプラベル粘着剤クリーナー種類ハケ塗り
付属品ヘラ付き内容量200ml
型番DNH-20HメーカーLOCTITE(ロックタイト)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920BG-21

1個

2,010( 2,211円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・強力タイプ
・両面テープやガムテープなど強粘着タイプにも使用可能
・専用ヘラ付(はがし用)
・皮革、車、骨董品等の高価なものには使用できません。
・内容量…200ml
・JAN:4518340251854

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)の型番EA920BG-21のページです。
型番EA920BG-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

    500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

    500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

      220ml 粘着剤はがし/シールはがし

      220ml 粘着剤はがし/シールはがし

        420ml 超強力ラベルはがし

        420ml 超強力ラベルはがし

          60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)

          60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)

            330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

            330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

              スーパーノリクリン 480ml

              スーパーノリクリン 480ml

                粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                  ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

                  ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

                    強力粘着剤はがし

                    強力粘着剤はがし

                      ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                      ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                        塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

                        塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

                          LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

                          LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ワイエステック アズワン ニチバン アズワン ニチバン 三彩化工 ヘンケル
                            通常価格 2,010円 2,840円 1,330円 1,100円 1,000円 2,566円 1,584円 1,305円 667円 960円 638円 3,859円 1,305円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   5日目   1日目   5日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 - ラベル粘着剤クリーナー - 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 ハケ塗り ハケ塗り スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ハケ塗り - スプレー - ハケ塗り ハケ塗り
                            付属品 ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き - ヘラ付き - - ヘラ付き
                            内容量 200ml 500ml(詰替用) 220ml 420ml 60ml 330ml - - - - - - -
                            型番 DNH-20H DNH-50R - - DKH-601 M/REMOVER - - - - - - -

                            200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト