(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

840ml ブレーキ&パーツクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

840ml ブレーキ&パーツクリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円

【商品仕様】・内容量…840ml(ビッグサイズ)・用途…ブレーキライニング、デ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920BE-4

1個

945( 1,040円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…840ml(ビッグサイズ)
・用途…ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、その他金属部品に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
・逆さ噴き可能
・無色透明
・速乾性が強く金属部品の油分を素早く脱脂できます。
・仕様…強力洗浄タイプ
・JAN:4518340676923

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

840ml ブレーキ&パーツクリーナーの型番EA920BE-4のページです。
型番EA920BE-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

840ml ブレーキ&パーツクリーナー

840ml ブレーキ&パーツクリーナー

    840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

    840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

      ブレーキクリーナー ブレークリーン

      ブレーキクリーナー ブレークリーン

        420ml パーツクリーナー(速乾性)

        420ml パーツクリーナー(速乾性)

          メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

          メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

            モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

            モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

              αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

              αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

                スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

                  テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                  テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                    エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                    エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                      420ml 電子機器クリーナー

                      420ml 電子機器クリーナー

                        強力・速乾パーツクリーナー

                        強力・速乾パーツクリーナー

                          住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                          住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                            メーカー エスコ エスコ 呉工業 エスコ コスモビューティ コスモビューティ トラスコ中山 スリーボンド コスモビューティ エーゼット エスコ エーゼット 住鉱潤滑剤
                            通常価格 945円 944円 817円 1,090円 547円 467円 15,317円 1,861円 540円 997円 2,310円 711円 674円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            特性 強力 / 速乾 速乾 強力 強力 / 速乾 速乾 - 速乾 速乾 速乾 速乾 - - -
                            対応材質 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属 - プラスチック - - - - - - - - -
                            有機則 非該当 - - - - - 非該当 - - - - - 非該当
                            PRTR 非該当 - - - - - - - - - - - 該当

                            840ml ブレーキ&パーツクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました