(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ロングコート(Navy)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ロングコート(Navy)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,700円
税込単価
29,370円

420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用

詳細情報を確認する

型番

EA915GM-85 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GM-85

3L

1個

26,700( 29,370円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒ロングコート(Navy)の型番EA915GM-85のページです。
型番EA915GM-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ロングコート(Navy)

防寒ロングコート(Navy)

    防寒服上下セット(Navy)

    防寒服上下セット(Navy)

      防寒オーバーオール(黒/灰)

      防寒オーバーオール(黒/灰)

        防寒オーバーオール(Navy)

        防寒オーバーオール(Navy)

          防寒服上下セット(Sage)

          防寒服上下セット(Sage)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 26,700円 40,070円 30,770円 21,920円 37,970円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品分類 コート その他 - サロペット その他
            色(系統) -
            メイン素材 ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル - ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル
            耐久撥水加工 なし なし - なし なし
            帯電防止素材 なし なし - なし なし

            防寒ロングコート(Navy)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました