(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,190円
税込単価
3,509円

【商品仕様】・ダンボールにエンボス加工をしています(両面ラミ仕上げ)・自由にカ...

詳細情報を確認する

型番

EA911BA-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BA-8

1個

3,190( 3,509円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダンボールにエンボス加工をしています(両面ラミ仕上げ)
・自由にカットできるので、柱・床面・階段等の養生に使えます。
・サイズ…1000mm×50m
・厚さ…約1mm
・JAN:4518340452053

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)の型番EA911BA-8のページです。
型番EA911BA-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)

1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)

    ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

    ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

      ジュライト

      ジュライト

        スーパージュライト

        スーパージュライト

          ブラックターフ フラット

          ブラックターフ フラット

            敷板 スーパージュライト

            敷板 スーパージュライト

              エンビシートピラマット

              エンビシートピラマット

                0.08mm 床面養生シート(2巻)

                0.08mm 床面養生シート(2巻)

                  日除けカーテン ポリエチレン製

                  日除けカーテン ポリエチレン製

                    吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                    吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                      床養生ボード(20枚)

                      床養生ボード(20枚)

                        ネオペイブレックス

                        ネオペイブレックス

                          耐熱・保温・耐寒シート

                          耐熱・保温・耐寒シート

                            メーカー エスコ 日大工業 エムエフ エムエフ エムエフ クボタケミックス(クボタシーアイ) エムエフ エスコ 日大工業 ワタナベ工業 エスコ 仙台銘板 菊地シート
                            通常価格 3,190円 457円 18,060円 30,295円 10,707円 29,645円 23,189円 10,090円 2,786円 3,583円 19,630円 17,610円 12,456円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   8日目   5日目~   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート - - - - 仮設マット - 養生シート 養生シート - 養生シート - トラックシート
                            形状 ロールタイプ - - - - - - ロールタイプ 折りたたみタイプ - シートタイプ - -
                            幅×長さ(m) 1×50 - 0.91×1.82 - 1×2 0.91×1.82 1×20 - 2×1.95 - 0.9×1.8 - -
                            厚さ(mm) 約1 50 - 15<基材12+シボ3> - 15 1.8 0.08 - 3 - 15 0.4

                            1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました