(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[PVC製]フィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[PVC製]フィルム

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,280円 ~ 27,141円
税込価格
6,908円 ~ 29,855円

【特長】・PVC製のため耐久性があり使い勝手が良いです。・色は黄色、青など全5...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PVC

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
長さ
厚み
重量
色詳細
硬度
引張切断強さ
伸び率
直角形引裂強さ
耐寒温度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カラーシート
ロールタイプ
イエロー
0.915×10
0.3
-
-
-
約4.5kg
-
-
-
-
-
-

1個

6,660( 7,326円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
その他
0.915×10
0.3
-
-
-
約4.5kg
イエローグリーン
-
-
-
-
-

1個

6,660( 7,326円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
オレンジ
0.915×10
0.3
-
-
-
約4.5kg
-
-
-
-
-
-

1個

6,660( 7,326円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
ブルー
0.915×10
0.3
-
-
-
約4.5kg
-
-
-
-
-
-

1個

6,660( 7,326円 )

2日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
イエロー
0.915×10
0.5
-
-
-
約6.6kg
-
-
-
-
-
-

1個

10,020( 11,022円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
その他
0.915×10
0.5
-
-
-
約6.6kg
イエローグリーン
-
-
-
-
-

1個

10,020( 11,022円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
オレンジ
0.915×10
0.5
-
-
-
約6.6kg
-
-
-
-
-
-

1個

10,020( 11,022円 )

2日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
ブルー
0.915×10
0.5
-
-
-
約6.6kg
-
-
-
-
-
-

1個

10,020( 11,022円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
イエロー
0.915×10
1
-
-
-
約12.8kg
-
-
-
-
-
-

1個

27,141( 29,855円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
その他
0.915×10
1
-
-
-
約12.8kg
イエローグリーン
-
-
-
-
-

1個

27,054( 29,759円 )

2日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
ブルー
0.915×10
1
-
-
-
約12.8kg
-
-
-
-
-
-

1個

27,054( 29,759円 )

2日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
グリーン
0.915×10
0.3
-
-
-
約4.5kg
-
#400
縦:7.2kgf、横:6.4kgf
縦:270%、横:280%
縦:2.37kgf、横:2.33kgf
-25℃

1個

6,280( 6,908円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
グリーン
0.915×10
0.5
-
-
-
約6.6kg
-
#400
縦:12.3kgf、横:11kgf
縦:290%、横:290%
縦:2.79kgf、横:2.73kgf
-40℃

1個

10,020( 11,022円 )

2日目

一部当日出荷可能

カラーシート
ロールタイプ
グリーン
0.915×10
1
-
-
-
約12.8kg
-
#480
縦:26.5kgf、横:25.8kgf
縦:370%、横:430%
縦:8.04kgf、横:8.27kgf
-45℃

1個

27,054( 29,759円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC製のため耐久性があり使い勝手が良いです。
・色は黄色、青など全5色。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[PVC製]フィルム

[PVC製]フィルム

    [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

    [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

      耐候性ビニールシート

      耐候性ビニールシート

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 6,280円 1,650円 7,920円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        材質 PVC PVC エステル系、軟質塩化ビニール

        [PVC製]フィルムのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました