(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.25mm ホワイトシート(#3000)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.25mm ホワイトシート(#3000)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,200円 ~ 27,918円
税込価格
5,720円 ~ 30,710円

・ハトメは4辺に900mmピッチで付いています。・ホワイトカラーで冬に人目に付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 材質:
    シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
  • 入数:
    1枚
  • 番手:
    3000番(#3000)
  • 引張強度:
    縦:605N/cm、横:555N/cm
  • 伸度:
    縦:21.0%、横:15.0%
  • 引裂強度:
    縦:145N/cm、横:105N/cm
  • ハトメサイズ:
    内径:Φ12mm、外径:Φ23mm
  • 番手とは:
    3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。例、3000番(#)→約3000g2000番(#)→約2000g

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.6×5.4
3kg

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

一部当日出荷可能

5.4×7.2
6kg

1個

10,046( 11,051円 )

1日目

一部当日出荷可能

10×10
15kg

1個

27,918( 30,710円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハトメは4辺に900mmピッチで付いています。
・ホワイトカラーで冬に人目に付きにくいシートです。
・物品の判別に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.25mm ホワイトシート(#3000)

0.25mm ホワイトシート(#3000)

    エスコ OD色シート(#3000)EA915BB

    エスコ OD色シート(#3000)EA915BB

      0.25mm ブルーシート(#3000) ハトメ付

      0.25mm ブルーシート(#3000) ハトメ付

        エスコ OD色シート(#3000)

        エスコ OD色シート(#3000)

          ブルーシート アルファーシート #1500

          ブルーシート アルファーシート #1500

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
            通常価格 5,200円 830円 720円 5,820円 2,056円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
            商品タイプ 養生シート カラーシート ブルーシート カラーシート ブルーシート
            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
            ホワイト ODグリーン ブルー ODグリーン ブルー
            厚さ(mm) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.11
            材質 シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン -

            0.25mm ホワイトシート(#3000)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました