(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

24~27cm 靴中敷

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

24~27cm 靴中敷

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,347円
税込単価
1,482円

・衝撃吸収素材を使用しており、脚や腰、膝への負担を軽減します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    ポリエステル、ポリエチレン
  • 幅:
    95mm
  • 長さ:
    280mm
  • 詳細1:
    抗菌防臭加工
  • 適応シューズサイズ:
    24.0~27.0cm
  • 厚み:
    5mm

型番

EA910ZD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910ZD-1

夏用
吸水拡散素材

1個

1,347( 1,482円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・衝撃吸収素材を使用しており、脚や腰、膝への負担を軽減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24~27cm 靴中敷の型番EA910ZD-1のページです。
型番EA910ZD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

24~27cm 靴中敷

24~27cm 靴中敷

    靴中敷(衝撃吸収型)

    靴中敷(衝撃吸収型)

      踏み抜き防止板入りインソール(ポリウレタン,ポリエステル)

      踏み抜き防止板入りインソール(ポリウレタン,ポリエステル)

        ポリエステルパイル製スリッパ

        ポリエステルパイル製スリッパ

          プロスニーカー(ハイカット)

          プロスニーカー(ハイカット)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,347円 2,240円 1,220円 140円 5,370円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 中敷 中敷 中敷 スリッパ -
            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し -
            耐油性 なし なし なし なし -
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし -
            先芯 なし なし なし なし -

            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました