(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

画像をクリックして拡大イメージを表示する

変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【特長】・色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。・表面硬化が早く...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901490055586
  • トラスココード:
    776-4529
  • 質量(g):
    420.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~90
  • 容量:
    333ml

型番

5558 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 変成シリコーン樹脂系
  • NET.:333ml
  • 個装:カートリッジ
  • 個装サイズ:φ51×320
  • 個装重量:420g

【特長】

  • 健康住宅対応
  • 弾力性
  • 耐水性
  • 低温作業性

注意・禁止事項

上水道の給水用塩ビ管には使用不可

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

ホワイトJANコード4901490055586
トラスココード776-4529質量(g)420.000
材質1主成分:変成シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~90
容量333ml - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5558

2個

1,750( 1,925円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。
・表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。
・はっ水汚染が少ないです。
・日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品です。
・施工後に塗装可能です。
・表面塗装性良好です。
【用途】
・モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに。
・施工部を目立たせたくない部位に。
・ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地に。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558の型番5558のページです。
型番5558に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

    ボンド キッチンパネル用接着剤

    ボンド キッチンパネル用接着剤

      ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

      ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

        ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

        ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

          ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

          ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

            ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

            ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

              シリコンコーク(防カビタイプ)

              シリコンコーク(防カビタイプ)

                ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml

                ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml

                  ボンド ブチルコーク

                  ボンド ブチルコーク

                    ボンドシリコンコーク

                    ボンドシリコンコーク

                      POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                      POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                        ボンド 耐火目地用シーラント

                        ボンド 耐火目地用シーラント

                          ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                          ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ
                            通常価格 1,750円 1,078円 853円 1,493円 1,651円 998円 914円 824円 1,156円 750円 1,553円 2,421円 1,436円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~  
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - アイボリー - - グレー - -
                            JANコード 4901490055586 - 4901490053285 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 776-4529 374-8219 447-4651 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 420.000 532 420.000 515 515 - 386 386 471.000 386 - 520.000 525.000
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:アクリル樹脂系 - 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:シリコーン樹脂系 - 主成分:ブチルゴム系 主成分:シリコーン樹脂系 - 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:アクリルウレタン樹脂系

                            変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                            クリアなので補修後もそこまで目立ちません。安価なのでお買い得です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト