(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
106,200円
税込単価
116,820円

【商品仕様】・アルミ合金製・最大使用荷重…120kg・使用高さ…上フック:13...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 伸縮前全長(m):
    ~1.9
  • 重量(kg):
    17.2
  • 使用高さ:
    上フック:1388~1628mm、下フック:989~1229mm
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • 型番:
    SP2838PJ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA902XD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902XD

1個

106,200( 116,820円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミ合金製
・最大使用荷重…120kg
・使用高さ…上フック:1388~1628mm、下フック:989~1229mm
・奥行150mmのワイドステップ
・重量…17.2kg
・JAN:4548745216394

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)の型番EA902XDのページです。
型番EA902XDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

    1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

    1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

      伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

      伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

        伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

        伸縮はしご(アルミ製) EA902BHシリーズ

          二連はしごサンノテ

          二連はしごサンノテ

            伸縮はしご スーパーラダーSL型

            伸縮はしご スーパーラダーSL型

              アルミ2連はしご HE2型

              アルミ2連はしご HE2型

                アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

                アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

                  アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                  アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                      ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                      ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                        3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                        3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                          2連はしご アルフ

                          2連はしご アルフ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ナカオ ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション
                            通常価格 106,200円 45,020円 94,250円 91,380円 48,626円 137,501円 43,789円 70,816円 33,334円 21,873円 71,268円 131,942円 163,814円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   3日目~   4日目~  
                            商品タイプ 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 その他規格 その他規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し その他規格
                            最大使用質量(kg) 120 100 100 100 130 100 100 150 100 100 130 130 -
                            伸縮前全長(m) ~1.9 ~1.9 ~1.9 ~1.9 2~2.9 ~1.9 - - 2~2.9 - - 6~ -
                            重量(kg) 17.2 6.0 - - - - - - - - - - -

                            1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            研究に使う装置の昇降台として
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            普通のはしごを使うと危険で平たいものは価格が高かったです。かなり探して使えそうなものが2つに絞られ片方が高額だったので、エスコの商品を選定しました。非常に使いやすく、寸法もたまたまちょうど良くアジャスターも付いていて使い勝手は良好で100%大満足をしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました