(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
23,800円
税込単価
26,180円

【商品仕様】・アルミ合金製・最大使用荷重…100kgf・伸長…4.03m・縮長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    2~2.9
  • 伸縮後全長(m):
    4~4.9
  • 詳細1:
    Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
  • 伸長(m):
    4.03
  • 縮長(m):
    2.45
  • 重量(kg):
    8.1
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • 型番:
    ANP-40F

型番

EA902-40 解除

Loading...

図面

EA902-40

2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) 取扱説明書12.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) 取扱説明書22.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) 取扱説明書32.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) 取扱説明書42.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) 取扱説明書52.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) 取扱説明書62.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) 取扱説明書72.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) 取扱説明書8
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902-40

1個

23,800( 26,180円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミ合金製
・最大使用荷重…100kgf
・伸長…4.03m
・縮長…2.45m
・重量…8.1kg
・収納時の厚さが13cmと薄いので、持ち運びが簡単です。
・伸縮作業は、上はしごを手で上げるだけで簡単です。
・Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
・JAN:4518340449824

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)の型番EA902-40のページです。
型番EA902-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

    二連はしご(アルミ製)

    二連はしご(アルミ製)

      はしご(アルミ製)

      はしご(アルミ製)

        3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

        3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

            避難用ロープはしご EK型5m

            避難用ロープはしご EK型5m

              アルミ2連はしご HE2型

              アルミ2連はしご HE2型

                1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                  避難用ロープはしご EK型9m

                  避難用ロープはしご EK型9m

                    サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                    サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                      避難用ロープはしご EK型4m

                      避難用ロープはしご EK型4m

                        メーカー エスコ エスコ エスコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション
                        通常価格 23,800円 63,230円 36,420円 124,629円 33,334円 20,894円 43,789円 21,873円 29,900円 197,126円 18,913円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   7日目   4日目   1日目   7日目   4日目   7日目  
                        商品タイプ 2連はしご 2連はしご 1連はしご 3連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 3連はしご 1連はしご
                        規格 その他規格 規格無し その他規格 JIS規格品 その他規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し
                        最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 600 100 100 600 100 600
                        伸縮前全長(m) 2~2.9 - - 3~3.9 2~2.9 - - - - - -
                        伸縮後全長(m) 4~4.9 - - - 4~4.9 - - - - - -

                        2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        はしご
                        評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                        しっかりした作り。軽量で4mまで伸びるので非常に良いと思います

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました