(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,270円
税込単価
93,797円

二重絶縁、ブレーキ付、テーブル回転式、モートル傾斜。【商品仕様】・電源…AC1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    65/75
  • 電圧(V):
    AC100
  • 切込深度(mm):
    45/50(左傾斜45°)
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    65/75
  • 定格電流(A):
    11
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5500
  • コード長:
    4m
  • サイズ:
    555×985×485mm
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 付属品:
    Φ216mmチップソー×1、ダストバッグ、ホルダ、バイス装置
  • 替カーボンブラシ:
    標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
  • 使用可能刃径:
    200~220mm
  • 刃径:
    216mm
  • 穴径:
    25.4mm
  • 切断能力:
    幅:312/262mm(90°)、220/185(45°)、312/252(左傾斜45°)
  • メーカー型番:
    C8FSE
  • 重量:
    14kg

型番

EA851YF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851YF

1個

85,270( 93,797円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二重絶縁、ブレーキ付、テーブル回転式、モートル傾斜。
【商品仕様】
・電源…AC100V・1050W
・回転数…5500rpm
・刃径…216mm
・穴径…25.4mm
・使用可能刃径…200/220mm
・切断能力(高さ×幅)…
90°:65×312mm/75×262mm
45°:65×220mm/75×185mm
左傾斜45°:45×312mm/50×252mm
・コード長…4m
・サイズ…555×985×485mm
・重量…14kg
・付属品…直径216mmチップソー×1、ダストバッグ、ホルダ、バイス装置
・替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4、
ストップカーボン:EA813HH-14
・JAN:4548745412703

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

216mm 卓上型スライド式電動丸鋸の型番EA851YFのページです。
型番EA851YFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

    260mm 卓上型スライド式丸鋸

    260mm 卓上型スライド式丸鋸

      190mm 電動丸鋸

      190mm 電動丸鋸

        165mm 電動丸鋸

        165mm 電動丸鋸

          充電式マルノコ(鉄板ベース)

          充電式マルノコ(鉄板ベース)

            [充電式]電動丸鋸

            [充電式]電動丸鋸

              卓上丸鋸 190mm TM-190A

              卓上丸鋸 190mm TM-190A

                充電式防じんマルノコ

                充電式防じんマルノコ

                  角度付丸鋸定規

                  角度付丸鋸定規

                    190ミリスライドマルノコ LS0717FL

                    190ミリスライドマルノコ LS0717FL

                      電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

                      電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ エスコ EARTH MAN マキタ エスコ マキタ マキタ
                        通常価格 85,270円 123,330円 22,920円 21,420円 12,591円 32,372円 15,200円 52,705円 9,220円 112,488円 49,554円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目  
                        商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ - 丸ノコ 丸ノコ
                        切込深度(90度)(mm) 65/75 88/91 68 57 25.5 0~46 - 37 - - 66
                        電圧(V) AC100 AC100 AC100 AC100 直流10.8 14.4 AC100 直流14.4 - 単相100 単相100
                        切込深度(mm) 45/50(左傾斜45°) - - - - - - - - - -
                        消費電力(W) 1050 1330 1050 1050 - - 600 - - 1050 1050

                        216mm 卓上型スライド式電動丸鋸のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました