(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
58,860円
税込単価
64,746円

【商品仕様】・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    50
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 重量:
    11.6kg
  • 電線仕様:
    VCT
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    307×230.5×367mm
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    15A
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    BG-501KX

型番

EA815D-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815D-50

1個

58,860( 64,746円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・コード長…50m
・サイズ…307×230.5×367mm
・重量…11.6kg
・アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)
・防塵コンセントキャップ付
・過負荷・短絡保護漏電遮断器付
・漏電感度電流…15mA
・サーモカット(電線溶解防止)機能付
・漏電遮断器過負荷電流…15A
・JAN:4518340577770

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)の型番EA815D-50のページです。
型番EA815D-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

    AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

    AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

      AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

      AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

        AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

        AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

          AC125V/15A/50m コードリール

          AC125V/15A/50m コードリール

            AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

            AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

              AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

              AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                コードリール サンタイガーリール

                コードリール サンタイガーリール

                  AC200V/19A/30m コードリール

                  AC200V/19A/30m コードリール

                    コードリール マルチテモートリール

                    コードリール マルチテモートリール

                      AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                      AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                        AC200V/19A/30m コードリール(三相)

                        AC200V/19A/30m コードリール(三相)

                          AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                          AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 58,860円 23,210円 35,190円 36,050円 34,080円 59,720円 51,710円 14,017円 51,190円 21,458円 29,640円 34,660円 25,180円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 50 30 30 30 50 30 30 - 30 - 30 30 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 2 3 3 2 3 3 - 4 - 3 4 2
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.8 5 1.8 3.75 5 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 4 3 3

                            AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました