(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
36,050円
税込単価
39,655円

【商品仕様】・コード長…30m・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 重量:
    8.1kg
  • 電線仕様:
    VCTソフトムケーブル
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    307(W)×213(D)×367(H)mm
  • 漏電感度電流:
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流:
    15A
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    BG-301KXS

型番

EA815D-30A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2
電線芯数(C)3コンセント定格(kVA)1.875
コンセント個数4商品タイプコードリール
特徴ブレーカー付重量8.1kg
電線仕様VCTソフトムケーブル許容電流15A(ケーブルの能力値)
サイズ307(W)×213(D)×367(H)mm漏電感度電流15mA
漏電遮断器過負荷電流15Aコンセント2P・15A・125V接地付
メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)メーカー型番BG-301KXS

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815D-30A

1個

36,050( 39,655円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長…30m
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心
・サイズ…307(W)×213(D)×367(H)mm
・重量…8.1kg
・アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)
・防塵コンセントキャップ付
・過負荷、短絡漏電遮断器付
・温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。
・手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。
・電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。
・ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。
・無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。
・配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
・漏電遮断器過負荷電流…15A
・漏電感度電流…15mA
・JAN:4548745725797

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)の型番EA815D-30Aのページです。
型番EA815D-30Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

    AC200V/22A/30m コードリール(単相)

    AC200V/22A/30m コードリール(単相)

      AC125V/15A/50m コードリール

      AC125V/15A/50m コードリール

        コードリール サンタイガーリール

        コードリール サンタイガーリール

          コードリール マルチテモートリール

          コードリール マルチテモートリール

            AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

            AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

              AC200V/19A/30m コードリール(三相)

              AC200V/19A/30m コードリール(三相)

                AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                  AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

                  AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

                    AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                    AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                      AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                      AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                          AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

                          AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 36,050円 29,640円 34,080円 14,017円 21,458円 32,330円 34,660円 45,680円 12,900円 56,230円 58,860円 31,630円 57,480円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 30 30 50 - - 30 30 30 10 30 50 30 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 3.5 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 2 - - 3 4 3 3 3 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 3.75 1.875 1.8 1.8 1.875 5 5 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3

                            AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト