(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
19,970円 ~ 30,080円
税込価格
21,967円 ~ 33,088円

電源パイロットランプ・防塵シャッター・サーモカット(電線溶解防止)機能付のコー...

詳細情報を確認する

  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 電線仕様:
    VCT
  • 詳細1:
    サーモカット(電線溶解防止)機能付
  • 詳細2:
    電源パイロットランプ付
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • 詳細3:
    防塵シャッター付
  • コンセント:
    2P・15A・125V

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
重量
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
6.6kg
254×216×350mm

1個

19,970( 21,967円 )

2日目

一部当日出荷可能

50
10.2kg
254×250×360mm

1個

30,080( 33,088円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電源パイロットランプ・防塵シャッター・サーモカット(電線溶解防止)機能付のコードリール(アース付)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

    AC125V/15A/50m コードリール

    AC125V/15A/50m コードリール

      AC125V/22A コードリール(アース付)

      AC125V/22A コードリール(アース付)

        AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

        AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

          AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

          AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断付)

            AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

            AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

              AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

              AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

                AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                  AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                  AC200V/22A/30m コードリール(単相)

                    AC125V/15A コードリール(アース付)

                    AC125V/15A コードリール(アース付)

                      AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                      AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                        AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                        AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                          コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                          コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 19,970円 34,080円 35,440円 19,300円 58,860円 25,180円 23,660円 28,250円 29,640円 26,280円 45,680円 89,330円 32,680円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 3.75 1.875 5 5 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました