(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,900円
税込単価
14,190円

【商品仕様】・コード長…10m・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 重量:
    2.71kg
  • 電線仕様:
    VCTF
  • 許容電流:
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ:
    224(W)×145(D)×278(H)mm
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    JTIII-101KS

型番

EA815BK-10EA 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2
電線芯数(C)3コンセント定格(kVA)1.875
コンセント個数4商品タイプコードリール
重量2.71kg電線仕様VCTF
許容電流15A(ケーブルの能力値)サイズ224(W)×145(D)×278(H)mm
コンセント2P・15A・125V接地付メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)
メーカー型番JTIII-101KS - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815BK-10EA

1個

12,900( 14,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長…10m
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCTF2.0mm2×3心
・サイズ…224(W)×145(D)×278(H)mm
・重量…2.71kg
・電源パイロットランプ付
・防塵キャップ付
・温度センサー付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。
・樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線の緩みやたるみを解消します。
・JAN:4548745725780

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)の型番EA815BK-10EAのページです。
型番EA815BK-10EAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

    AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

    AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

      AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

      AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

        AC200V/22A/30m コードリール(単相)

        AC200V/22A/30m コードリール(単相)

          AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

          AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

            AC125V/15A/20m コードリール

            AC125V/15A/20m コードリール

              コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

              コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

                AC125V/15A/50m コードリール

                AC125V/15A/50m コードリール

                  AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                  AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                    AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

                    AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

                      AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

                      AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

                        AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

                        AC125V/15A コードリール(防雨・アース付)

                          AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                          AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 12,900円 28,250円 9,870円 29,640円 19,300円 22,570円 8,666円 34,080円 45,680円 32,330円 36,050円 18,510円 30,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 10 30 10 30 10 20 - 50 30 30 30 - 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 3.5 - 2 2 3.5 2 1.25 2
                            電線芯数(C) 3 3 2 3 4 2 - 2 3 3 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 3.75 5 1.875 1.8 1.875 5 1.875 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3

                            AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト