(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm サンダーポリッシャー

125mm サンダーポリッシャー (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,480円
税込単価
20,328円

【商品仕様】・電源…AC100V・230W・2.4A・回転数…12000rpm...

詳細情報を確認する

  • 回転数(min⁻¹):
    12000
  • 電源(V):
    AC100
  • 電流(A):
    2.4
  • 消費電力(W):
    230
  • コード長:
    2.5m
  • メーカー:
    HiKOKI
  • ペーパー径:
    125mm(マジック式)
  • 付属品:
    サンディングペーパーAP60・120・240×各2枚、ダストバック
  • 替カーボンブラシ:
    標準付属:EA813HH-6、ストップカーボン:EA813HH-16
  • 重量:
    1.4kg
  • 型番:
    SV13YB

型番

EA809PH-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)12000電源(V)AC100
電流(A)2.4消費電力(W)230
コード長2.5mメーカーHiKOKI
ペーパー径125mm(マジック式)付属品サンディングペーパーAP60・120・240×各2枚、ダストバック
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-6、ストップカーボン:EA813HH-16重量1.4kg
型番SV13YB - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809PH-1

1個

18,480( 20,328円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V・230W・2.4A
・回転数…12000rpm
・ペーパー径…125mm(マジック式)
・コード長…2.5m
・重量…1.4kg
・付属品…サンディングペーパーAP60・120・240×各2枚、ダストバック
・替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-6、
ストップカーボン:EA813HH-16
・JAN:4548745011753

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm サンダーポリッシャーの型番EA809PH-1のページです。
型番EA809PH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm サンダーポリッシャー

125mm サンダーポリッシャー

    電動ポリッシャー

    電動ポリッシャー

      電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)

      電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)

        サンダーポリッシャー

        サンダーポリッシャー

          電子ポリッシャー

          電子ポリッシャー

            サンドペーパー(マジック式)

            サンドペーパー(マジック式)

              125mm 電子ポリッシャー

              125mm 電子ポリッシャー

                メーカー エスコ EARTH MAN マキタ マキタ コンパクトツール エスコ エスコ
                通常価格 18,480円 6,848円 25,219円 34,976円 41,136円 1,800円 33,400円
                通常出荷日 1日目   3日目   3日目~   3日目   1日目   1日目   1日目  
                回転数(min⁻¹) 12000 50Hz 約900~3000/60Hz 約600~3000 600-2000 0~3200 800~1600 - -
                電源(V) AC100 AC100 単相100 AC100 AC100 - -
                電流(A) 2.4 0.6 9.5 10 9.5 - -
                消費電力(W) 230 60 900 950 900 - -
                コード長 2.5m - - - - - 5m

                125mm サンダーポリッシャーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト