(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳  栓 (ツイストイン型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳 栓 (ツイストイン型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

【商品仕様】・材質…発泡ウレタン・遮音…27dB・コード…あり・PVCフリー・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フランジタイプ
  • NRR値(dB):
    27
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 材質:
    発泡ウレタン
  • 入数:
    1ペア入り
  • カラー:
    明るいグリーン

型番

EA800VM-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800VM-31

1個

430( 473円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…発泡ウレタン
・遮音…27dB
・コード…あり
・PVCフリー
・ツイストインタイプ
・カラー…明るいグリーン
・入数…1ペア入り
・コードの長さ調整が可能
・独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。
・つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
・大きなハンドルにより抜き差しが簡単。
・柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能
・JAN:4548745952513

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳 栓 (ツイストイン型)の型番EA800VM-31のページです。
型番EA800VM-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳  栓 (ツイストイン型)

耳 栓 (ツイストイン型)

    再使用可能耳栓 グライド(コード付)

    再使用可能耳栓 グライド(コード付)

      耳栓 ウベックス ウィスパープラス

      耳栓 ウベックス ウィスパープラス

        耳栓(1組)

        耳栓(1組)

          MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

          MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

            デュアルモード耳せん6770

            デュアルモード耳せん6770

              UVEX 防音保護具耳栓xact-fit (2124001)

              UVEX 防音保護具耳栓xact-fit (2124001)

                エスコ 耳栓

                エスコ 耳栓

                  耳栓 ひも有/無タイプ

                  耳栓 ひも有/無タイプ

                    防音イヤーマフ EP

                    防音イヤーマフ EP

                      金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                      金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                        キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                        キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                          耳栓 6870・6970

                          耳栓 6870・6970

                            メーカー エスコ モルデックス UVEX エスコ モルデックス アズワン UVEX エスコ アズワン アズワン モルデックス モルデックス アズワン
                            通常価格 430円 529円 157円 180円 1,557円 537円 173円 310円 6,480円 1,400円 500円 558円 130円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん - - 耳せん - - - 耳せん 耳せん
                            形状 フランジタイプ フォームタイプ - フォームタイプ ネックバンドタイプ - - フランジタイプ - - - フォームタイプ フォームタイプ
                            NRR値(dB) 27 27 25 25 22 - - 27 - - 27 24(キャップ閉時) 33
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - - フリー - - フリー フリー -
                            コード - - - - - -

                            耳 栓 (ツイストイン型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました